Назад к обзору

Сертификация UL

Клеммы и разъемы для печатных плат с сертификатом UL

Сертификация UL

В процессе разработки устройств неизменно встает вопрос сертификации UL или CUL. Как сознательный производитель систем для подключения устройств Phoenix Contact разрабатывает и тестирует свою продукцию таким образом, чтобы данные устройства были допущены к применению по всему миру.

Клеммы и разъемы для печатных плат определяются UL как отдельные компоненты (UL 1059). При конечном применении проводится заключительная экспертиза этих компонентов и выдается разрешение на их эксплуатацию вместе с устройством согласно UL 508 (C) или UL 840.

Из соображений безопасности и для выдачи любого сертификата UL требуется соблюдение соответствующих воздушных зазоров и путей тока утечки. Воздушный зазор — это кратчайший путь по воздуху, который может пройти ток между двумя проводящими объектами. Путь тока утечки представляет собой минимальное расстояние на поверхности изолирующего материала, который может пройти ток между двумя проводящими объектами.

Вернуться вверх

Стандарты на продукцию

UL 1059: Клеммные блоки

Чтобы вы могли использовать изделия Phoenix Contact в промышленности без каких-либо ограничений, они проходят испытания и сертифицируются преимущественно по стандарту UL 1059. В приведенной ниже таблице перечислены предусмотренные этой нормой воздушные зазоры и пути утечки для компонентов. Группа использования обозначает последующую сферу применения конечного устройства.

Группа использованияОпределениеМакс. номинальное напряжение (В) Воздушный промежуток (мм)Путь утечки (мм)
AОрганы управления, консоли и т.п.

150

300

600

12,7

19,1

25,4

19,1

31,8

50,8

BСтандартные приборы, включая офисные и электронные устройства для обработки данных,
и т.д.

150

300

600

1,6

2,4

9,5

1,6

2,4

12,7

CПромышленное применение, без ограничений

150

300

600

3,2

6,4

9,5

6,4

9,5

12,7

DПромышленное применение, оборудование с ограниченными рабочими характеристиками (ограниченные параметры)

300

600

1,6

4,8

3,2

9,5

Вернуться вверх

Стандарты на устройства

UL 508: Промышленные системы управления
Клеммы, сертифицированные согласно UL 1059, соответствуют требованиям стандарта UL 508 к клеммным блокам для внешней проводки. Поэтому они могут без ограничений использоваться в устройствах, соответствующих этому стандарту. Кроме того, стандарт UL 508 допускает альтернативный расчет в соответствии с UL 840.

UL 508 C: Системы преобразования энергии
Этот стандарт UL применяется специально для силовой электроники (контроллеры электродвигателя, преобразователи частоты и т.п.). Требования к клеммным блокам для внешней проводки близки к определениям UL 508. Здесь также возможен альтернативный расчет в соответствии с UL 840.

UL 840: Координация изоляции включая воздушные зазоры и пути тока утечки в электрооборудовании
Этот стандарт описывает альтернативные методы определения параметров изоляции конечной продукции для конкретных условий окружающей среды (категория перенапряжения, степень загрязнения, индекс материала), если это допускается стандартом на устройство.

Вернуться вверх

Для определения воздушных зазоров и путей утечки согласно UL 840 (3-е издание, 2005 г.) рекомендуется использовать следующие методы:

  1. Эквивалентные воздушные зазоры
    Воздушные зазоры могут быть меньше значений, чем требует стандарт на устройство, если конечное устройство выдерживает испытание импульсным напряжением, описанное в UL 840 (таблица 7.1), без пробоев изоляции. Величина импульсного напряжения зависит от воздушного зазора, установленного стандартом на изделие.
  2. Воздушные зазоры для ограниченных перенапряжений
    Если установлено, что возникающие при эксплуатации перенапряжения не превышают определенное максимальное значение, то можно определить требуемые воздушные зазоры при известной степени загрязнения в соответствии с таблицей 8.1.
  3. Пути тока утечки
    Должны выполняться указанные в таблице 9.1 минимальные требования для путей утечки в общем и для печатных плат конкретно, с учетом рабочего напряжения, степени загрязнения и стойкости материала к токам утечки.

* Таблицы в соответствии со стандартом UL 840


Назад к обзору
Дополнительные сведения
Сертификация и допуск

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61