Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Уникальное разнообразие

Конструируйте удобные в обслуживании разъемы для печатных плат для передачи сигналов, данных и питания.

Вернуться к Продукция

Категории

Искать в Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Показать все продукты в этой категории

Винтовой зажим или пружинный разъем push-in, клемма для печатной платы или удобный в обслуживании штекерный соединитель, для количества выводов от двух до 24: широкий ассортимент продукции COMBICON включает в себя технологии подключения для передачи сигналов, данных или питания практически во всех областях.

Преимущества для вас

  • Максимальная гибкость благодаря разнообразным технологиям подключения, например, винтовым и пружинным зажимам
  • Широкая область применения благодаря наличию исполнений с различным шагом и количеством выводов
  • Максимальная надежность благодаря превосходному качеству материалов
  • Профессиональные разработки и поддержка опытными специалистами
  • Варианты, изготовленные на заказ, позволяют формировать индивидуальные решения

Клеммы для печатных плат

Клеммы для печатных плат  

Клеммы для печатных плат

Клеммы для печатных плат обеспечивают возможность простой и надежной передачи сигналов, данных и питания прямо на печатную плату. Компактные разъемы подходят для применения в самых разных системах в технологической и промышленной среде.

  • Для проводов сечением от 0,14 до 95 мм2
  • Для токов до 232 А и напряжений до 1000 В
  • С винтовым или пружинным зажимом либо ножевыми контактами
  • Для шага от 2,5 до 20 мм

Соединители для печатных плат

Соединители для печатных плат  

Соединители для печатных плат

Разъемы для печатных плат представляют собой универсальную и удобную в обслуживании технологию подключения проводов, подходящую для устройств практических всех конструкций, характерных для различных отраслей и рынков.

  • Для проводов сечением от 0,14 до 35 мм2
  • Для токов до 125 А и напряжений до 1000 В
  • С винтовыми или пружинными зажимами либо ножевыми, прокалывающими или обжимными контактами
  • Фиксация при помощи систем защелок или винтовых фланцев

Штекерные соединители плата-плата

Штекерные соединители плата-плата  

Штекерные соединители плата-плата

Штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH​ — впервые экранированные и неэкранированные решения для передачи сигналов и данных от Phoenix Contact. Используйте возможности индивидуального расположения печатных плат различной формы, высоты и размера с шагом 0,8 мм и 1,27 мм.

Сильноточные проходные клеммы

Сильноточные проходные клеммы  

Сильноточные проходные клеммы

Сильноточные проходные клеммы обеспечивают возможность безопасной и надежной подачи высоких токов и напряжения через стенку устройства. Различные технологии подключения позволяют формировать гибкие решения.

  • Для проводов сечением от 4 до 150 мм2
  • Для токов до 309 А и напряжений до 1000 В
  • С винтовыми, пружинными, болтовыми зажимами или зажимами T-LOX
  • Для стенок толщиной от 1 до 6 мм

Разъемы для печатных плат на заказ

Разъемы для печатных плат  

Разъемы для печатных плат на заказ

Вам требуется индивидуальное решение? Компания Phoenix Contact предлагает огромное количество индивидуальных вариантов устройств как серийного исполнения, так и совершенно новых моделей.

  • Варианты цвета: черный, светло-серый, серый и синий
  • Индивидуальная маркировка
  • Кодировка для дополнительной безопасности
  • Индивидуальные решения по запросу

Дополнительные сведения
Сертификация и допуск

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Штекерные соединители

Услуги


Квалификация и многое другое

Окунитесь в наш мир штекерных соединителей и корпусов для электроники.


Клеммы и разъёмы для печатных плат

Инновационные соединительные элементы