Назад к обзору

Технология силовых соединений

Печатные платы для токов большой силы

Три технологии изготовления печатных плат с номерами-указателями положения  

Технологии изготовления печатных плат

Передача тока до 125 A? Это возможно благодаря печатным платам для многоамперного тока и компонентам линейки COMBICON.
Для изготовления печатных плат для многоамперного тока используются различные технологии (см. рисунок):

1. Многослойная технология
2. Технология использования толстого слоя меди
3. Технология навесного монтажа

Эти различные технологии создают новые возможности при конструировании приборов.

  • Набор необходимых функций и компонентов можно разместить на одной единственной печатной плате.
  • Другие монтажные операции, а также затратный дополнительный электромонтаж устройства становятся излишним.
  • Сами приборы становятся меньше.

Допустимая нагрузка по току

Кривая снижения номинальных значений на примере разъма SPC 5  

Кривая снижения номинальных значений на примере разъема SPC 5

Безопасность и эффективность работы Вашего прибора зависит, главным образом, от нагрузочной способности по току проводников печатной платы. С целью избежания термического повреждения деталей прибора необходимо учесть следующие факторы:

  • Температура окружающей среды
  • Количество полюсов
  • Сечение проводников

Для определения допустимой нагрузки по току изделий COMBICON в каталоге приведены базовые кривые и кривые снижения номинальных значений. Пожалуйста, обратите внимание на заключение испытательной лаборатории для соответствующего изделия.


Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Технология силовых соединений
Сертификация и допуск

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Штекерные соединители