Клеммы для печатных плат

Небольшой размер и разнообразие

Небольшой размер и разнообразие

Богатый ассортимент продукции, отвечающий высочайшим требованиям

Вернуться к Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Категории

Искать в Клеммы для печатных плат

Показать все продукты в этой категории

Для интерфейсов процессов, компонентов автоматизации, преобразователей частоты или любого другого приложения заказчика мы предлагаем подходящую клемму. Уникальный ассортимент клемм для печатных плат включает метрические и дюймовые исполнения от миниатюрных клемм с шагом 2,5 мм до силовых клемм с шагом 20 мм.

Преимущества для вас

  • Универсальность – широкий ассортимент продукции для различных приложений
  • Оптимальная интеграция процессов: поддержка всех распространенных процессов монтажа
  • Компактность и надежность благодаря инновационным технологиям присоединения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Штекерные соединители

Услуги


Стандартные изделия для создания самых разных решений

Идентичные по форме клеммы для печатных плат с конструкцией TWIN Design.


Клеммы для печатных плат с пружинным зажимом Push-Lock

Подключение и отсоединение проводов без инструментов.


Процесс пайки MKDSP 95

Процесс пайки клеммы для печатной платы MKDSP 95.