Разъемы для печатных плат

Быстро и удобно

Быстро и удобно

Универсальный разъем – быстрое соединение и свободный выбор типа разъема

Вернуться к Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Категории

Искать в Разъемы для печатных плат

Показать все продукты в этой категории

Штекерные разъемы для печатных плат Phoenix Contact оснащаются инновационными технологиями подключения. Благодаря размеру шага от 2,5 до 15 мм и допустимой силе тока до 125 А вы всегда можете подобрать подходящее решение для вашего устройства.

Преимущества для вас

  • Гибкость благодаря возможности свободного выбора технологий подключения проводов
  • Длительный срок службы за счет продуманной геометрии контактов и покрытий
  • Надежность соединения обеспечивается инновационными методами фиксации
  • Защита от неправильного включения благодаря системе кодировки

Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Клеммы и разъемы для печатных плат

Услуги


Соединители для печатных плат с рычажным управлением

Еще никогда не было так удобно выполнять подключения.


Двухрядный мини-разъем

Система штекерных разъемов с пружинным зажимом Push in


Монолитные разъемы для печатных плат SDC

Монолитные штекерные разъемы для печатных плат – удобство, экономичность и компактность.