Назад к обзору

ПО для мониторинга и диагностики сети: FL VIEW

Последовательная автоматизация – ПО FL VIEW автоматически определяет структуру сети и ее участников и наглядно отображает их. Различные цвета указывают на состояние участников и подключений.

Быстрое реагирование повышает готовность оборудования

Управление сетями с FL VIEW  

Отображение сетей в FL VIEW

FL VIEW позволяет оптимизировать доступность сети благодаря более быстрому поиску ошибок.

Возможные ошибки:

  • дубликаты IP-адресов
  • обрывы связи
  • поломки устройств
  • сбои в работе устройств или перегрузки
  • нахождение неизвестных концентраторов или ноутбуков

Важные сведения об устройствах одним щелчком мыши

Отображение информации об устройствах в FL VIEW  

Наглядное отображение информации об устройствах

Одно нажатие кнопки позволяет получить самые важные сведения об участниках сети. FL VIEW отображает в одном окне все данные, которые можно получить по протоколу SNMP (IP, MAC, расположение, имя устройства).

Кроме того, можно настроить два дополнительных информационных окна.

Журнал событий – все события под контролем

Функция журнала событий в ПО FL VIEW  

Отображение журнала событий

Функция ведения журнала событий позволяет охватить все процессы, происходящие в сети. В журнале записываются подробные сведения о таких событиях, как установление и разрыв соединений или изменения в топологии.

Дополнительный плюс: новые фильтры помогут выполнить поиск по определенным критериям.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61