Назад к обзору

Инструмент управления: сервер FL SNMP OPC

Современные системы автоматизации на базе Ethernet, как правило, имеют многоуровневую и сложную структуру. Поэтому быстрая диагностика имеет в данном случае важное значение. Сервер FL SNMP OPC собирает данные о состоянии устройств и сетей, которые могут быть считаны при помощи протокола SNMP. Таким образом, Вы, с одной стороны, интегрируете устройства на базе SNMP в системы управления процессами (SCADA) на базе ОРС, а с другой - в системы человеко-машинных интерфейсов (HMI).

Автоматическое распознавание сетевых устройств

Автоматическое сканирование сети  

Сканирование сети при помощи сервера SNMP OPC

Сервер SNMP OPC выполняет функцию автоматического сканирования сети. Программа сканирует подключенные сети и вносит в сетевой профиль данные всех распознанных устройств, включая имена, параметры IP и параметры точек ввода данных SNMP.

Формирование сети путем перетаскивания элементов

Каталог сконфигурированных устройств сервера SNMP OPC  

Интеграция путем перетаскивания элементов: каталог сконфигурированных устройств сервера SNMP OPC

Быстрее просто не бывает. Вы просто перетаскиваете предварительно сконфигурированные устройства из списка в сеть. В предоставленный каталог включены инфраструктурные компоненты и контроллеры Phoenix Contact, из которых Вы просто выбираете нужные. Индивидуальные точки ввода данных уже размещены.

Осталось только присвоить им соответствующие IP-адреса – готово.

Простота интеграции

Браузер MIB  

Быстрый поиск точек ввода данных SNMP – с помощью браузера MIB

База данных MIB (Management Information Database - база управляющей информации) содержит сведения о всех точках ввода данных SNMP для устройства. Она предоставляется каждым производителем, устройства которого поддерживают SNMP.

Вы хотите быстро и легко создать профиль устройства? Сервер SNMP OPC имеет браузер MIB. С его помощью можно посмотреть в базе MIB точки ввода для профиля устройства. Это позволит Вам несколькими действиями мышью интегрировать элементы в Вашу сеть.

Простота интеграции систем прерывания и аварийной сигнализации

Окно для настройки сигнализации и функции прерывания  

Простая настройка системы аварийного оповещения

С помощью сервера SNMP OPC Вы можете с легкостью настроить систему передачи сообщений о прерывании в соответствии с Вашими индивидуальными требованиями. Кроме того, он поддерживает объекты ActiveX, что обеспечивает возможность простого отображения сообщений о прерывании, переданных различными приложениями.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61