Назад к обзору

Простой ввод в эксплуатацию сети и мониторинг устройств: FL-NETWORK MANAGER

FL Network Manager

Программное обеспечение FL-Network Manager позволяет быстро и просто вводить в эксплуатацию сеть. Программное обеспечение рассчитано на выполнение следующих функций:

  • сканирование имеющейся сети,
  • распределение IP-адресов и настройка устройств,
  • обработка файла конфигурации,
  • обновление микропрограммного обеспечения.

Сканирование сети — простой способ обнаружения устройств

Интерфейс программы FL-Network Manager при сканировании сети  

Настраиваемые опции сканирования в FL-Network Manager

В существующих сетях программа Network Manager использует различные механизмы, чтобы считывать устройства. Кроме стандартной процедуры поиска в IP-диапазоне, могут использоваться и другие механизмы, например DCP или SNMP Broadcast.

Обнаруженные устройства отображаются наглядным способом в виде таблицы и могут включаться в проект посредством нажатием кнопки мыши.

Распределение IP-адресов и настройка устройств

Интерфейс программы FL-Network Manager при изменении IP-адреса  

Изменение IP-адреса в FL-Network Manager

Поддержка различных механизмов распределения IP-адресов (BootP, DHCP, DCP) позволяет реализовать распределение IP-адресов как для устройств Industrial Ethernet, так и компонентов PROFINET и EtherNet/IP, не требуя больших усилий. MAC-адреса устройств позволяют планировать распределение IP-адресов.

Те компоненты сети, которые интегрированы в проект, можно настраивать в расширенном режиме. Кроме того, можно менять такие стандартные параметры, как IP-адрес, маску подсети, адрес шлюза и имя устройства, представленные в удобном табличном формате.

Простая обработка файлов конфигурации

Интерфейс программы FL-Network Manager при настройке устройств  

Загрузка конфигурации устройства при помощи FL-Network Manager

Для быстрой замены или восстановления параметров устройств можно применить файлы конфигурации на нескольких устройствах одновременно, два раза нажав кнопку мыши. Файлы хранятся в памяти с присвоенным IP-адресом и меткой времени, что позволяет быстро идентифицировать устройства и отслеживать номера версий.

Даже установка файлов конфигурации на устройствах производится в несколько щелчков:

  1. выбрать соответствующие устройства,
  2. выбрать функцию «Загрузить файл конфигурации на устройство»,
  3. выбрать из списка файл для каждого устройства и запустить установку на всех устройствах.

Обновление микропрограммы на нескольких устройствах

Интерфейс программы при обновлении микропрограммы на нескольких устройствах  

Выбор файлов для обновления микропрограммного обеспечения при помощи FL-Network Manager

Network Manager позволяет одновременно обновлять все устройства без большого усилия. Программное обеспечение включает все необходимые для этого функции, поэтому дополнительные инструменты не требуются.

  1. Выделить устройства
  2. Выбрать файлы микропрограммного обеспечения
  3. Запустить обновление всех устройств в параллельном режиме

Назад к обзору
Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61