ПО для сетевого управления

Автоматизация одним щелчком мыши

Автоматизация одним щелчком мыши

Мощное программное обеспечение для управления и администрирования ваших систем автоматизации по сети Ethernet.

Вернуться к Industrial Ethernet

Категории

Искать в ПО для сетевого управления

Показать все продукты в этой категории

Программное обеспечение для управления сетями от Phoenix Contact обеспечивает возможность интуитивного управления и конфигурирования Вашего оборудования. Для этого мы предлагаем множество решений, которые позволяют эффективно использовать сети Ethernet в системах автоматизации.

Преимущества для вас

  • Простой ввод в эксплуатацию и контроль сети за счет управления конфигурацией и микропрограммным обеспечением
  • Быстрая диагностика и поиск неисправностей путем постоянного опроса сетевых устройств
  • Простота интеграции устройств с помощью ПО для визуализации на базе ОРС и сервера SNMP-OPC
  • Сокращение длительности периодов простоя за счет короткого времени отклика в сети

Простота ввода в эксплуатацию и контроля сетей — при помощи FL NETWORK MANAGER

Иллюстрация к FL NETWORK MANAGER  

FL NETWORK MANAGER упрощает процесс конфигурирования и управления микропрограммным обеспечением

Новое программное обеспечение управления сетью FL Network Manager позволяет с легкостью вводить в эксплуатацию управляемые коммутаторы, компоненты WLAN и устройства безопасности Phoenix Contact. Кроме того, с его помощью можно выполнять мониторинг сетевых компонентов и обновлять микропрограммное обеспечение к ним. Функция создания конфигурации для нескольких экономит немало времени при развертывании и эксплуатации сети Ethernet.

  • Быстрый и простой способ обновления микропрограммного обеспечения сразу на нескольких устройствах
  • Планирование IP-адресов для их удобного распределения посредством DCP, BOOTP, DHCP
  • Обзор всех сетевых компонентов путём сканирования сети, в том числе неизвестных IP-адресов
  • Встроенный сервер TFTP, DHCP/BOOTP
  • Простая настройка множества инфраструктурных компонентов при помощи функции создания конфигурации для нескольких устройств
  • Безопасный обмен данными с сетевыми компонентами по SNMPv3
  • Настройка любых устройств с поддержкой SNMP благодаря сценариям SNMP

Наглядное отображение сетей — с FL VIEW

Скриншот ПО FL VIEW  

Мониторинг и диагностика сети при помощи ПО FL VIEW

Быстрый поиск ошибок: последнее поколение ПО FL VIEW наглядно отображает сложные сети и устройства в них. Это ускоряет поиск неисправностей и обеспечивает быстрое предоставление сведений об оборудовании.

  • распознавание типичных ошибок коммуникации
  • отправка сообщений об ошибках при угрозе поломки
  • идентификация поломок устройств или ошибок в работе сети

Общая связь благодаря использованию протоколов OPC и SNMP

Использование сервера SNMP OPC  

Общая связь при помощи приложений SNMP и OPC

Phoenix Contact предлагает программное решение FL SNMP OPC Server для объединения стандартизированных и используемых во всем мире типов протоколов, таких как OPC и SNMP. Данное программное обеспечение предназначено для обмена данными между ПО для визуализации на базе OPC и использующими SNMP компонентами для автоматизации.  Это обеспечивает надежную связь между инструментами управления сетью, аппаратурой для автоматизации и ПО для визуализации.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


FL Network Manager

Обзор функций программы


FL Network Manager

Откачка микро-ПО и сохранение конфигурации