Назад к обзору

Подробнее о преимуществах для Вас

Простое обслуживание и быстрое распознавание неполадок

Конфигурации устройства посредством поворотного переключателя  

Конфигурации устройства посредством поворотного переключателя

Простой выбор желаемой функции контроля при помощи поворотного переключателя на передней части корпуса.

С помощью потенциометра возможна тонкая настройка пороговых значений и задержки срабатывания, благодаря чему быстро распознаются даже небольшие отклонения.

Вернуться вверх

Применение по всему миру

Реле контроля EMD со вставным модулем питания  

Реле контроля EMD со вставным модулем питания

Реле контроля EMD могут использоваться в системах по всему миру – без дополнительного блока питания. Предлагаются два варианта:

  • Контрольные реле со встроенным широкодиапазонным блоком питания для напряжения от 24 В до 240 В.
  • Контрольные реле со вставным трансформатором для настройки напряжения питания, со ступенями в различных диапазонах напряжения от 24 В до 500 В.

 

Вернуться вверх

Экономия пространства и безопасность

Реле контроля EMD: ширина 22,5 мм  

Реле контроля EMD: ширина всего 22,5 мм

Реле контроля EMD экономят место в электротехническом шкафу. При ширине всего 22,5 мм и с двумя переключающими контактами они являются самыми узкими в этом классе.

Цепи измерения и питания гальванически разделены между собой, что обеспечивает еще большую безопасность.

Вернуться вверх

Наглядная диагностика

Реле контроля EMD с цветными светодиодами  

Быстрый контроль посредством светодиодов

Все на виду – цветные светодиоды на передней панели корпуса сообщат Вам о следующих состояниях прибора:

  • Готовность к работе
  • Выход за пределы пороговых значений
  • Состояние реле

Одновременно с этим выход реле используется для передачи контроллеру аварийного сигнала.

Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Подробнее о преимуществах для Вас

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61