Управление двигателем

Коммутация и защита

Коммутация и защита

Устройство управления двигателем поможет быстро и эффективно узнать о критических величинах нагрузки.

Вернуться к Электронные коммутационные устройства и управление электродвигателем

Категории

Искать в Управление двигателем

Показать все продукты в этой категории

Защитите двигатели и оборудование: устройство контроля электродвигателем объединяет функции защиты электродвигателя в одном корпусе. В экстренном случае оно защитит двигатель и отключит привод.

Преимущества для Вас

  • Интегрированная защита двигателя благодаря биметаллическим свойствам и оценке данных термистора
  • Защита дорогостоящих компонентов благодаря свободному выбору сигнальных значений и порогов переключения
  • Регистрация эксплуатационных данных и использования электроэнергии без дорогостоящих датчиков
  • Опционально: простое подключение к Profibus посредством T-образного соединителя

Надежный контроль – точное и быстрое управление

Насосы со встроенным устройством управления двигателем  

Насосы со встроенным устройством управления двигателем

Устройства управления двигателем от Phoenix Contact контролируют нагрузку на двигатели, их работу, загрязнение и износ. Это позволит защитить насосы, исполнительные приводы, вентиляторы и станки.

Подключайте электронные модули управления двигателем EMM к шине Profibus. Настройка всех подключенных устройств управления выполняется при помощи интуитивного ПО FDT/DTM.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги

Управление двигателем путем измерения полезной мощности

Вы узнаете, как устройство управления двигателями CONTACTRON защищает двигатели и установки.