Программа наблюдения за фотогальваническими установками

Простой и быстрый мониторинг

Простой и быстрый мониторинг

ПО для мониторинга PV Monitoring+ представляет собой эффективное решение для мониторинга состояния коммерческих фотогальванических установок.

Искать в Программа наблюдения за фотогальваническими установками

Показать все продукты в этой категории

ПО для мониторинга PV Monitor+ обеспечивает возможность удобного анализа всех важных технических характеристик фотогальванической установки. Настройка параметров осуществляется через веб-интерфейс и не требует знаний в области программирования.

Преимущества для вас

  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию без знаний в области программирования
  • Постоянное информирование независимо от местонахождения благодаря SMS-уведомлениям
  • Высокая прозрачность благодаря регистрации данных измерений, неисправностей и прочих настраиваемых событий в файле CSV
  • Повышение эксплуатационной готовности благодаря заблаговременному распознаванию неполадок

Решение для мониторинга состояния фотогальванических установок

Мониторинг состояния ФГ-установок  

Решение для мониторинга состояния вашей фотогальванической установки

Решение для мониторинга с использованием программы PV Monitor+ оптимально подходит для коммерческих фотогальванических установок до 500 кВт. Для регистрации напряжений и токов используется модульный миниконтроллер. Если полученные значения превышают заданные или не достигают их, система передает аварийное уведомление в виде электронного или SMS-сообщения. Так вы постоянно контролируете производительность вашего оборудования.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61