Назад к обзору

Реле контроля напряжения

Как повышенное так и пониженное напряжение может иметь опасные последствия и вывести из строя части Вашей установки. Защитите свои механизмы и установки, контролируя напряжение.

Примеры применения

Контроль пониженного напряжения аккумуляторной батареи  

Контроль пониженного напряжения аккумуляторной батареи

  • Контроль пониженного напряжения аккумуляторов
  • Контроль числа оборотов двигателей постоянного тока
  • Контроль предельных значений для механизмов и установок
  • Контроль за подачей питания для механизмов и установок
  • Защита потребляющих устройств от разрушения в нестабильных цепях питания

 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61