Назад к обзору

Реле контроля фаз

В 3-фазных сетях должен производиться контроль всех параметров фаз: выпадение фазы, последовательность фаз и асимметрия.

Контроль выпадения фазы: защита двигателя в 3-фазных сетях

Контроль выпадения фазы  

Контроль выпадения фазы

При выпадении фазы 3-фазной сети электродвигатель начинает забирать электропитание из двух других фаз. Неравномерная нагрузка приводит к повреждениям. При продолжении эксплуатации двигателя на номинальной нагрузке обмотка недопустимо сильно нагревается.

Контроль за последовательностью фаз: распознавание направления вращения приводов конвейеров

Контроль за последовательностью фаз при распознавании направления вращения приводов конвейеров  

Распознавание направления вращения приводов

Если в 3-фазной сети поменять местами два проводника, то направление поля вращения меняется. Это изменение направления вращения может привести к неисправностям и повреждению установки.

Контроль асимметрии фаз электродвигателей

Контроль асимметрии фаз  

Контроль асимметрии фаз

Часто причиной асимметрии является неравномерное распределение нагрузки на отдельные фазы. При этом часть энергии переходит в реактивную мощность. Это значит, что КПД двигателя понижается, а термическая нагрузка повышается.

Примеры применения:

  • Защита электродвигателя от повреждения при асимметрии фаз или выпадении фазы
  • Защита персонала и установок при изменении направления вращения
  • Контроль за подводимым напряжением подвижных потребителей трехфазного тока

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61