Назад к обзору

Реле контроля нагрузки (cos φ)

Точное определение коэффициента мощности или полезной мощности позволяет защитить установку от повреждений вследствие перегрузки, блокировки или неправильного обслуживания.

Примеры применения

Реле контроля нагрузки электродвигателей  

Реле контроля в сочетании с трнсформатором тока используется для больших электродвигателей

  • Реле контроля нагрузки электродвигателей без дополнительных датчиков. В том числе для более мощных электродвигателей в комбинации с трансформатором тока.
  • Распознавание повышенного давления в трубопроводах
  • Клиновидный ремень (проскальзывание и разрыв)
  • Объем подачи для кондиционеров и систем вентиляции
  • Контроль износа инструментов
  • Работа всухую и расход насоса

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61