Мониторинг и диагностика

Мониторинг и диагностика

Всегда быть в курсе

Воспользуйтесь возможностью постоянного контроля параметров установки для своевременного реагирования на отклонения

Вернуться к Мониторинг

Категории

  • AC-USV с технологией IQ Technology
    AC-USV с технологией IQ Technology

    Интеллектуальные AC-USV с IQ Technology обеспечивают максимальную готовность оборудования. Контролируйте и оптимизируйте энергоаккумуляторы при помощи QUINT AC-UPS.

  • DC-USV с технологией IQ
  • Диодные модули
    Диодные модули

    Защита и развязка: диодные модули EMG защищают установку от неправильной полярности и осуществляют развязку в системах оповещения о неисправностях.

  • Дистанционное управление
    Дистанционное управление

    Система дистанц. связи и управления TC Mobile I/O обеспечивает безопасную передачу данных через SMS, электр. почту и GPRS.

  • Измерение тока молнии
    Измерение тока молнии

    Система измерения тока молнии регистрирует и анализирует импульсные токи молнии. Это позволяет оптимизировать планирование технического обслуживания.

  • Контрольные ламповые модули
    Контрольные ламповые модули

    Все ли лампы работают: контрольные модули EMG позволяют проверять исправность как отдельных ламп, так и выполнять централизованную проверку нескольких ламп.

Искать в Мониторинг и диагностика

Показать все продукты в этой категории

Наши продукты и решения для мониторинга и диагностики позволяют протоколировать, наблюдать и контролировать процессы отдельных узлов или целых компонентов установки.

Преимущества для Вас

  • Отклонения важных параметров установки выявляются заранее благодаря реле контроля, приборам измерения разности тока и продукции мобильной радиосвязи для удаленного контроля
  • Эффективное использование солнечного тока – путем контроля фотогальванических цепей
  • Дистанционный анализ токов молнии с интерактивными средствами связи и системой измерения тока молний
  • Полное информирование о состоянии источника питания 24 В благодаря источнику бесперебойного питания с технологией IQ
  • Защита электродвигателей и установок от перегрузки и недогрузки при помощи устройств управления
  • Эффективная автоматизация установок при помощи программного обеспечения для быстрого ввода в эксплуатацию, непрерывного мониторинга и надежной диагностики
  • Локальная или централизованная проверка ламп при помощи контрольных модулей

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61