Клеммные блоки для фотогальваники

Клеммные блоки, соответствующие специальным требованиям фотогальванических установок

Инновационные и идеально подходящие

Инновационные клеммные блоки для специальных требований фотогальванических установок.

Вернуться к Клеммные блоки

Категории

  • Список диодных клемм
    Диодные клеммы для фотогальванических установок.

    Мы предлагаем инновационные клеммные блоки, соответствующие специальным требованиям фотогальванических установок – до 1500 В пост. тока.

  • Список клемм с держателями предохранителей
    Клеммы с держателем предохранителя для фотогальваники

    Мы предлагаем инновационные клеммные блоки, соответствующие специальным требованиям фотогальванических установок – до 1500 В пост. тока.

  • Список клемм с размыкателями
    Клеммы с размыкателями для фотогальваники.

    Мы предлагаем инновационные клеммные блоки, соответствующие специальным требованиям фотогальванических установок – до 1500 В пост. тока.

Искать в Клеммные блоки для фотогальваники

Показать все продукты в этой категории

Создайте вместе с Phoenix Contact экономичное и не вредящее природе энергоснабжение. В течение десятилетий мы являемся компетентным и надежным партнером в фотогальванической отрасли. Для всех задач подключения в наличии точно подходящие электротехнические клеммы до 1500 В пост. тока.

Преимущества для вас

  • Простая защита модулей при помощи компактных диодных клемм и клемм с держателем предохранителя
  • Надежное разделение цепей с разделительными клеммами до 1000 В пост. тока
  • Компактные сборные потенциальные клеммы для экономии места и времени
  • Широкий ассортимент электротехнических клемм от 1000 В пост. тока
  • Сокращение затрат на логистику с единообразными системными принадлежностями CLIPLINE complete

Требования к электротехническим клеммам для применения в фотогальванических установках

Электротехнические клеммы для ФГ-установок  

Электротехнические клеммы для ФГ-установок

На участках переменного тока солнечных установок преимущественно используются стандартные компоненты, а участки постоянного тока требуют особого внимания. В целях минимизации потерь на линиях ФГ-модули подключаются к цепям, что позволяет повысить системное напряжение.
Напряжение холостого хода ФГ-установок достигает 1500 В пост. тока.
Высокие напряжения пост. тока создают повышенную нагрузку на используемые компоненты. В отличие от переменного напряжения под воздействием пост. тока на поверхности изолированных элементов легко образуются пути тока утечки. Поэтому используемые компоненты должны обладать особенной устойчивостью к возникновению воздушных зазоров и путей токов утечки.
Для ограничения обратных токов, которыми может сопровождаться короткое замыкание, отдельные цепи оснащаются предохранителями. Для этого в кристаллических модулях преимущественно используются плавкие предохранители 10,3 × 38 мм, а в тонкопленочных модулях – запирающие диоды, которые встраиваются в токовую цепь.

Клеммные блоки и предохранители Phoenix Contact особенно подходят для применения в фотогальванических установках. Краткое описание всех компонентов приведено в брошюре «Компоненты и системы для фотогальванических установок».

Надежная защита для кристаллических и тонкослойных ФГ-модулей

Защита для кристаллических и тонкослойных ФГ-модулей  

Защита для кристаллических и тонкослойных ФГ-модулей

Кристаллические модули отличаются высоким КПД при хороших световых условиях. По сравнению с тонкослойными модулями они поставляют существенно более высокие токи цепей. Компактные клеммы с держателем предохранителя защищают ФГ-проводники от опасных обратных токов. 

Тонкослойные модули по сравнению с кристаллическими модулями имеют лучшие показатели при слабом свете и более чувствительны к обратным токам. Для обеспечения быстрой и надежной защиты от обратных токов часто применяются подсоединенные в ряд запирающие диоды.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61