Модульная система реле безопасности

Простота систем безопасности благодаря унификации

Простота систем безопасности благодаря унификации

Система безопасности, идеально адаптированная для выполнения функции безопасности с учетом индивидуальных особенностей.

Вернуться к Реле безопасности

Категории

Искать в Модульная система реле безопасности

Показать все продукты в этой категории

PSRmodular обладают модульной функциональной безопасностью: вы выбираете только те компоненты системы безопасности, которые вам нужны. Гибкость и возможность интеграции функциональной безопасности в индивидуальные системы достигается за счет использования главного предохранительного реле в комбинации с соединителем на несущую рейку.

Преимущества для вас

  • Оптимизация работы устройств безопасности за счет использования одного главного реле для выполнения различных функций
  • Функция автоматического распознавания режимов работы позволяет осуществлять быстрый и надежный ввод в эксплуатацию
  • Индивидуальные возможности оптимизации работы за счет увеличения коммутационных контактов
  • Соединители на несущую рейку PSR-TBUS полностью вытеснили трудоемкую поперечную разводку

Модульность и гибкость

Расширяемая система реле безопасности PSRmodular  

Возможность гибкого увеличения количества контактов до 42

Система безопасности PSRmodular основывается на ведущем реле безопасности PSR-SDC4. Оно надежно контролирует аварийный останов, защитные двери и фоторелейные завесы. К ведущему реле можно присоединить до десяти дополнительных реле безопасности посредством соединителя для несущей рейки. При этом нет необходимости в конфигурировании, так как ведущее реле автоматически распознает все режимы работы.

Таким образом можно быстро и экономично реализовать систему безопасности, включающую до 42 контактов.

Реле времени для обеспечения функциональной безопасности с диапазоном замедления срабатывания от 0,3 до 30 секунд.

Интерфейс для функциональной безопасности

Система безопасности с входными модулями PSR-SIM4  

Входные модули PSR-SIM4 позволяют легко и быстро увеличить количество контактов

Расширяйте систему безопасности PSRmodular по мере необходимости. При помощи входного модуля PSR-SIM4 можно интегрировать восемь дополнительных входов, например, для четырех защитных дверей, без необходимости разводки и конфигурирования.

Функциональная безопасность непосредственно в поле

Коробка датчиков PSR-SACB  

Превосходно для функциональной безопасности в жестком промышленном окружении

Вам требуется надежный входной модуль, чтобы получать сигналы безопасности непосредственно в полевых условиях? Тогда коробка датчиков PSR-SACB станет идеальным решением.

К компактным модулям класса защиты IP65/67 подключите, например, четыре реле защитной двери по одному размыкающему и замыкающему контакту в каждом.

Светодиоды однозначно информируют о состоянии подсоединенных контактов. Оповещения отправляются через выходы от Y1 до Y4.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Функциональная безопасность – Реле безопасности

Услуги