Модульные корпуса ME-MAX

Модульные корпуса ME-MAX

Много места при компактных размерах

Функциональная конструкция и ширина от 12,5 до 90 мм позволяют серии ME MAX стать идеальным решением для электронных устройств.

Вернуться к Модульные корпуса

Категории

Искать в Модульные корпуса ME-MAX

Показать все продукты в этой категории

Модульные, функциональные и открытые для проектирования корпуса ME-MAX для современных промышленных систем: различные технологии подключения, шинные соединители и модульная конструкция обеспечивают возможность монтажа в точном соответствии с условиями применения.

Преимущества для вас:

  • Гибкость: возможность конструирования устройств различных форм
  • Оптимальные рабочие поверхности для компоновки печатных плат, обслуживания и индикации
  • Индивидуальные технологии подключения для передачи сигналов, данных и питания
  • Поперечные соединители TBUS для установки на монтажную рейку и силовые разъемы PCO для передачи данных между двумя модулями
  • Индивидуализация на заводе для соответствия различным требованиям фирменного стиля

Модульная конструкция корпусов

Модульная конструкция корпусов  

Гибкость благодаря модульному принципу

Эффективный монтаж устройства в значительной степени зависит от используемого корпуса. Поэтому в корпусах ME-MAX отдельные части просто соединяются между собой при помощи защелок. В дальнейшем корпуса ME-MAX с легкостью расширяются путем установки центральной части.

  • Простой и быстрый монтаж устройств
  • Возможность модульного увеличения монтажной ширины при помощи центральной части

Гибкие технологии подключения

Технологии подключения  

Технологии подключения

Решающее значение для конструирования компактного устройства имеют технологии подключения, которые мы предлагаем в исполнениях с различным шагом и количеством выводов. С их помощью вы можете передавать, к примеру, сигналы управления в несколько миллиампер или напряжение питания в несколько сотен вольт. То есть для любого приложения у нас имеется подходящая технология подключения.

  • Технологии подключения с шагом от 3,5 до 7,5 мм для напряжения до 600 В согласно UL
  • В ассортименте клеммы для печатных плат и штекерные технологии подключения
  • Винтовые зажимы и зажимы push-in для клемм всех типов

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку  

Соединитель TBUS для простого соединения модулей

Возможность простого и безошибочного соединения модулей между собой на монтажной рейке имеет большое значение для конструирования перспективной и инновационной системы устройств.

  • 5 выводов на монтажной рейке обеспечивают возможность последовательной или параллельной передачи данных
  • Оптимальное использование площади печатной платы за счет адаптера ME-TBUS
  • Разъемы PCO позволяют распределять между модулями высокие токи до 42 А при 60 В пост. тока

 

Оптическая индикация сигналов

Световоды  

Оптическая индикация сигналов

Световоды HS LC для корпусов для электроники доступны в различных исполнениях. По желанию мы также предлагаем необходимые услуги по обработке корпусов для электроники.

  • Световоды отличаются оптимальным соответствием корпусам электронных устройств
  • Простой монтаж при помощи прессовочной втулки
    Устойчивость к электростатическим разрядам

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги


Система модульных корпусов ME-MAX

Корпусная система гибкой дисковой конструкции