Модульные контроллеры для экстремальных температур

Стабильность и надежность

Стабильность и надежность

Ваше решение задач в области управления в условиях экстремального холода.

Вернуться к Модульные контроллеры

Категории

Искать в Модульные контроллеры для экстремальных температур

Показать все продукты в этой категории

Везде, где существуют экстремально низкие температуры, в ветроэлектрической установке в Финляндии или фотогальванической установке в Канаде, требуются особо прочные системы управления. Наши контроллеры версии XC разработаны специально для удовлетворения таких требований – при сохранении полной гибкости устройств ввода-вывода и многообразия видов связи.

Преимущества для вас

  • Надежное управление в тяжелых условиях – благодаря температуростойкой электронике
  • Максимальная гибкость подключения устройств ввода-вывода со встроенным ведущим устройством полевой шины и Modbus/TCP
  • Экономичное решение: отличное соотношение цены и качества при большом количестве функций
  • Наилучшая коммуникация благодаря интегрированному, свободно программируемому веб-серверу
  • Многостороннее применение благодаря поддержке всех распространенных Ethernet-протоколов

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61