Модульные контроллеры

Функционально расширяемый ПЛК

Больше функций, больше возможностей

Функционально расширяемые ПЛК — гибкое решение для управления установками любого типа.

Вернуться к Контроллеры

Категории

Искать в Модульные контроллеры

Показать все продукты в этой категории

Phoenix Contact предлагает большой выбор модульных программируемых логических контроллеров в соответствии с вашими требованиями. Создайте индивидуальное решение в области автоматизации.

Почти все модульные контроллеры работают в расширенном диапазоне для экстремальных температур.

Преимущества для вас

  • Максимальная гибкость — соединение в ряд функциональных модулей и модулей ввода-вывода
  • Коммуникативность благодаря встроенному, свободно программируемому веб-серверу и большому разнообразию интерфейсов и протоколов
  • Производительность по потребности — благодаря большому количеству контроллеров разнообразных классов
  • Долговечность благодаря прочному корпусу и электронике с защитой от ЭМВ

Axiocontrol - быстро, просто и прочно

Модульные контроллеры Axiocontrol  

Axiocontrol: модульные контроллеры для комплексных установок

Контроллеры серии Axiocontrol (AXC) являются подходящим решением для высоких требований к производительности и прочности. В сочетании с системой ввода-вывода Axioline F от Phoenix Contact контроллер Axiocontrol обеспечивает максимальную скорость работы благодаря прямому подключению к шине. 

  • Для маленьких и средних задачи в сфере автоматизации выберите AXC 1050 и извлеките выгоду, например, из использования локальной шины Axioline F, PROFINET, Modbus/TCP и встроенного ИБП.
  • Контроллер AXC 3050 является оптимальным решением для средних и сложных приложений, требующих возможности объединения в сеть, а также короткого времени обработки и быстрой реакции.

Контроллер Inline — проверенная гибкость

Inline-Controller: модульные контроллеры  

Стандарт среди модульных ПЛК: контроллеры ILC

Контроллеры Inline (ILC) являются стандартом в ассортименте ПЛК от Phoenix Contact. Данные контроллеры поддерживают все распространенные технологии связи, такие как Ethernet, мобильная связь или стационарная сеть. Кроме того, они просто расширяются разнообразными модулями ввода-вывода Inline и имеют интегрированный веб-сервер. 

  • Контроллеры Inline класса 100 образуют основу системы Easy Automation. Данные контроллеры могут обмениваться данными с большим количеством полевых устройств в сетях на базе Ethernet посредством протоколов PROFINET и Modbus/TCP без дополнительного программирования. При помощи карты памяти SD вы можете расширить память для сохранения параметров для простой и быстрой интеграции дополнительных библиотек пользователя с функциональными блоками.
  • Контроллеры Inline класса 300 отвечают высоким требованиям к объему передаваемых данных и объединению в сеть. Так вы надежно управляете средними и большими приложениями, например на базе PROFINET.

Модели ME — идеальное решение для машиностроения

Модульный контроллер для машиностроения  

Важнейшие функции для машиностроения в одном компактном устройстве

Наши контроллеры ILC версии ME разработаны специально для удовлетворения требований в сфере машиностроения. Например, для связи с приводами через ведущий элемент шагового двигателя или частотными преобразователями.

Контроллеры обладают всеми функциями ILC класса 100 и, в дополнение к этому, предварительно установленными функциями для машиностроения.

Поэтому вы можете подсоединять к ним различные виды приводов и датчиков без дополнительных внешних модулей. Для функции позиционирования они используют аналоговые или инкрементные входные сигналы в зависимости от модели.

Максимальная гибкость для инфраструктуры зданий

Изображение изделия ILC 2050 BI  

Контроллер серии Inline для инфраструктуры зданий

ILC 2050 BI является новым контроллером серии Inline для инфраструктуры зданий. Он открывает почти множество возможностей применения, например в системах автоматизации зданий и промышленности, управления объединенной в сеть недвижимостью или в центрах сбора данных.

При применении данного ПО также возможно создание различных приложений. Вы используете устройство для управления помещением на месте? Тогда запрограммируйте контроллер при помощи поддерживающего работу в реальном времени ПО Sedona Framework™. Для применения в качестве интеграционного сервера в области инфраструктуры зданий воспользуйтесь преимуществами производительного ПО Niagara Framework® при проектировании.

Easy Automation — автоматизация при помощи модульных контроллеров класса 100

Система автоматизации Easy Automation  

Система автоматизации Easy Automation

Модульные миниконтроллеры класса 100 составляют основную часть системы Easy Automation от Phoenix Contact. В качестве интерфейса между диспетчерской и уровнем ввода-вывода они эффективно управляют потоком данных вашей установки.

С классом 100 простая автоматизация означает: интуитивное программирование при помощи бесплатного ПО PC WORX EXPRESS, бесплатная визуализация с WebVisit Express, гибкость расширения при помощи модулей ввода/вывода Inline и большой объем функций по доступным ценам.

Стартовый комплект PROFINET — для быстрого начала работы с автоматизацией

Стартовый комплект PROFINET  

Стартовый комплект PROFINET

Стартовый комплект PROFINET — это экономичное начало работы для ознакомления с преимуществами технологии PROFINET. В набор входят все компоненты, необходимые для создания тестовой системы. К ним относятся также один контроллер Axiocontrol, модули ввода-вывода системы Axioline, блок питания и ПО для программирования PC Worx. Так вы создадите свое собственное приложение для тестирования и обучения.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Дополнительные сведения