Назад к обзору

Easy Automation — разнообразные возможности с модульными миниконтроллерами 100-го класса

Easy Automation — это система автоматизации компании Phoenix Contact, включающая в себя модульные миниконтроллеры класса 100. Easy Automation доказывает: автоматизация не должна быть дорогостоящей и сложной, она может быть простой и экономной.

Комплексное решение из одних рук

Комплексная система с модульными миниконтроллерами класса 100 позволяет создать целостную автоматизацию вашей установки с простым управлением. Изделия упрощены, доступны по цене и оптимально подходят для приложений небольшого размера. При этом предпочтение отдается возможности простого расширения, совместимости, экономичности, надежности и многогранности.

 

Система Easy Automation включает в себя следующие компоненты:

  • Программируемые логические контроллеры класса 100 с высокой степенью гибкости благодаря разнообразным возможностям расширения за счет модулей ввода-вывода Inline
  • Интеграция функциональной безопасности без дорогого контроллера безопасности — при помощи вводов/выводов и технологии SafetyBridge
  • Модули ввода-вывода IP65/67 для требовательных окружающих условий
  • Управление и контроль на месте благодаря устройствам ЧМИ и современной веб-технологии
  • Промышленные модемы для беспроводной передачи данных
  • Промышленные коммутаторы для сетевых приложений
  • Программирование с помощью бесплатного ПО PC WORX EXPRESS
  • Бесплатная веб-визуализация при помощи ПО WebVisit Express
  • Простое начало работы с автоматизацией при помощи стартового комплекта ILC 131

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61