Мобильное автоматическое устройство для снятия изоляции и обжима

Просто хорошо

Просто хорошо

Процесс обработки кабеля стал намного быстрее – снятие изоляции и обжим всего за два секунды.

Вернуться к Ручной инструмент

Категории

Искать в Мобильное автоматическое устройство для снятия изоляции и обжима

Показать все продукты в этой категории

Crimphandy - это самое маленькое автоматическое устройство для снятия изоляции и обжима. Для подготовки проводника Вам потребуется всего две секунды. Снятие изоляции, нанизывание и обжим кабельного наконечника устройство Crimphandy осуществляет всего за одну рабочую операцию.

Преимущества для Вас

  • Экономия до 75 % времени благодаря объединению рабочих операций и простейшему обслуживанию
  • Постоянно наилучшие результаты работы благодаря автоматической функции контроля
  • Неограниченное мобильное использование благодаря питанию от аккумулятора и запасному магазину

Простота эксплуатации

Наипростейшее обслуживание  

Наипростейшее обслуживание

Автоматическая функция снятия изоляции и обжима упрощает обслуживание устройства. Ввести необработанный проводник, автоматически снять изоляцию и обжать, готово.

Устройство в каждый момент времени показывает свой режим работы при помощи цветных светодиодов. Элементы ручного управления только для включения и отключения, а также для сброса устройства.

Наилучшие результаты работы

Автоматический контроль сечения проводника предотвращает ошибочную опрессовку  

Наилучшие результаты работы

Устройство Crimphandy оснащено емкостной сенсорной технологией для определения сечения введенного проводника. Неподходящий проводник распознается автоматически, что надежно предотвращает ошибочную опрессовку. Ошибка отображается при помощи светодиодов.

Это гарантирует высококачественный обжим. Его квадратная опрессовка подходит для всех точек подключения и клеммных отверстий. Силы вытягивания выше требуемых нормами.

Мобильное использование

Мобильное использование благодаря высокомощному аккумулятору  

Мобильное использование благодаря высокомощному аккумулятору

Работы в электротехническом шкафу или рядом с ним не должны ограничиваться кабелями или шлангами. Устройство Crimphandy имеет производительный, с легкостью заменяемый литий-ионный полимерный аккумулятор, расчитанный на до 2000 обжимов.

Поэтому мобильный ручной автомат можно использовать в течение нескольких дней. Поставляемое в комплекте устройство для быстрой зарядки всего за один час полностью заряжает аккумулятор.

Бесперебойная работа

Автоматическая подача кабельных наконечников из встроенного магазина  

Автоматическая подача кабельных наконечников

Устройство Crimphandy оснащено встроенным магазином для кабельных наконечников, упакованных в полосы. Благодаря автоматической подаче можно обжимать большое количество проводников без перерыва.

Чистота на рабочем месте

Легко опустошаемый лоток для остатков изоляции  

Лоток для остатков изоляции

Устройство Crimphandy имеет легкоснимаемый лоток для остатков изоляции. Это гарантирует чистое рабочее место. Поэтому прибор можно использовать и внутри электрошкафов.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


Ручной автомат вместо классической подготовки проводников

Один инструмент, одна операция и экономия времени примерно на 75 %.