Мини- и микроклеммы

Мини- и микроклеммы

Маленькие клеммы, максимальная польза

Удобство кабельной разводки и гибкость монтажа, при помощи клемм миниатюрного формата.

Вернуться к Зажим push-in

Категории

  • Список микроклемм
    Микроклеммы и микрораспределители потенциалов с гибкими возможностями монтажа

    Мини- и микроклеммы от Phoenix Contact обеспечивают удобство кабельной разводки и распределения потенциалов на узком пространстве.

  • Список миниклемм
    Миниклеммы с возможностью шунтирования

    Миниклеммы с поперечным сечением разъема 1,5 мм² обеспечивают удобство кабельной разводки в условиях ограниченного пространства.

Искать в Мини- и микроклеммы

Показать все продукты в этой категории

Мини- и микроклеммы с технологией присоединения push-in способствуют все большей миниатюризации в машиностроении, распредустройствах и шкафах управления. Несмотря на небольшие размеры, клеммы сохраняют преимущества системы CLIPLINE complete, стандартизированные перемычки, принадлежности для маркировки и тестирования.

Преимущества для вас

  • Экономия места благодаря компактной конструкции, обеспечивающей гибкие возможности монтажа
  • Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм
  • Простое разветвление цепей с помощью стандартных вставных перемычек
  • Компактное распределение потенциалов благодаря небольшому микрораспределителю потенциалов
  • Возможности для тестирования любыми пробниками
  • Экономия времени и модульная конструкция благодаря штекерному типу присоединения

Миниклеммы MPT

Миниклеммы с возможностью шунтирования  

Миниклеммы с возможностью шунтирования

Миниклеммы MPT, устанавливаемые на небольшие несущие рейки NS 15, обеспечивают многочисленные преимущества:

  • простое распределение потенциалов при помощи стандартизированных перемычек,
  • наглядность благодаря широкоформатной маркировке всех зажимов,
  • контрольное отверстие для измерительных наконечников 2,3 мм,
  • модульная конструкция за счет штекерных клемм.
  • Заземляющие клеммы аналогичной формы

Возможности подключения:
MPT 1,5/S…  0,14 мм² - 1,5 мм²
MPT 2,5…     0,14 мм² - 4 мм²

Микроклеммы и микрораспределители потенциалов MP

Микроклеммы и микрораспределители потенциалов с гибкими возможностями монтажа  

Микроклеммы и микрораспределители потенциалов с гибкими возможностями монтажа

Миниатюрные клеммы MP допускают гибкость при монтаже:

  • на небольшой несущей рейке NS 15,
  • прямое крепление на защелках,
  • винтовое крепление с фланцами на защелках.

Клеммы отличаются следующими особенностями:

  • контрольное отверстие,
  • возможность маркировки с самоклеящимися маркировочными полосками.
  • Возможности подключения: от 0,14 мм² до 1,5 мм²

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61