Распределительные соединители и распределители потенциалов

Распределительный соединитель

Компактная, простая и интуитивная кроссировка

Обеспечьте надежное распределение сигналов при помощи инновационной системы цветовой маркировки и экономьте до 20 процентов места.

Вернуться к Зажим push-in

Категории

Искать в Распределительные соединители и распределители потенциалов

Показать все продукты в этой категории

Компактные распределительные соединители PTRV предназначены для наглядного ранжирования сигналов в среде автоматизации. Обозначенные отдельными цветами ярусы упрощают процесс подключения большого количества проводов. В сочетании с фронтальной разводкой это помогает избежать ошибок при подключении.

Преимущества для вас

  • Максимальная плотность сигналов и экономия места до 20 процентов за счет компактной конструкции
  • Свободная конфигурация, цветовое распределение проводников и клемм для интуитивного и безопасного монтажа.
  • Удобный контроль благодаря свободному доступу к контрольным отводам 2,3 мм, расположенным по центру между точками подключения
  • Маркировочные элементы большого размера, без делений, для нанесения обозначений на матрицу
  • В наличии варианты без нажимной кнопки
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete

Выбрать цвет конфигурации распределительных соединителей

Сконфигурируйте распределительный соединитель по своему усмотрению

Распределительные соединители можно легко подобрать и заказать одним нажатием мыши, воспользовавшись перечнем «Распределительных соединителей в комплектах для сборки». Для этого выберите конфигурируемый вариант и определите цвет соединительной камеры.

Выбрать вариант конфигурацииИзделия представлены в разделе «Распределительные соединители в комплектах для сборки»
Варианты конфигурации распределительных клеммРаспределительный соединитель, 4-контакт., цвет левой стороны можно выбрать произвольно, цвет правой стороны: красный
PTRV 4 /COL-RD 3001754
Цвет левой стороны можно выбрать произвольно, цвет правой стороны: белый
PTRV 4 /COL-WH 3001871
Цвет левой стороны: красный, цвет правой стороны можно выбрать произвольно
PTRV 4 /RD-COL 3001872
Цвет левой стороны: белый, цвет правой стороны можно выбрать произвольно
PTRV 4 /WH-COL 3001874
Цвет левой и правой стороны можно выбрать произвольно, одинаковый цвет в каждом ярусе
PTRV 4 /COL-COL 3001875
Распределительный соединитель, 8-контакт., цвет левой стороны можно выбрать произвольно, справа: верхние 4 камеры – красные, нижние 4 камеры – белые
PTRV 8 /COL-RDWH 3001851
Цвет левой стороны можно выбрать произвольно, справа: верхние 4 камеры – белые, нижние 4 камеры – красные
PTRV 8 /COL-WHRD 3001876
Слева: верхние 4 камеры – красные, нижние 4 камеры – белые, цвет правой стороны можно выбирать произвольно
PTRV 8 /RDWH-COL 3001877
Слева: верхние 4 камеры – белые, нижние 4 камеры – красные, цвет правой стороны можно выбирать произвольно
PTRV 8 /WHRD-COL 3001878
Цвет левой и правой стороны можно выбирать произвольно, одинаковый цвет в каждом ярусе
PTRV 8 /COL-COL 3001879

Пример составления заказа

Распределительный соединитель с восемью ярусами должен иметь следующую конфигурацию, например по DIN VDE 0815:

Правая сторона имеет красный цвет на верхних ярусах 1–4 и белую маркировку на нижних ярусах 5–8. Ярусы левой стороны должны иметь следующие цвета.
Ярус 1: синий
Ярус 2: красный
Ярус 3: серый
Ярус 4: желтый
Ярус 5: зеленый
Ярус 6: коричневый
Ярус 7: белый
Ярус 8: черный
Для этого выберите из конфигурируемых артикулов PTRV 8 /COL-RDWH артикул с номером 3001851.

Определить второй цвет ярусов 
Пример заказа распределительной клеммыПример ввода данных при заказе:
Номер артикула / ярус 1 / ярус 2 / ярус 3 / ярус 4 / ярус 5 / ярус 6 / ярус 7 / ярус 8
3001851 / BU / RD / GY / YE / GN / BN / WH / BK
Произвольно конфигурируемые разделительные соединители при помощи 11 цветов:
BU = синий
RD = красный
GY = серый
YE = желтый
GN = зеленый
BN = коричневый
WH = белый
BK = черный
VT = фиолетовый
OG = оранжевый
PK = розовый

Распределительные соединители в комплектах для сборки

Распределительные соединители в комплектах для сборки  

Распределительные соединители подготавливаются по цветовому коду

Распределительные соединители поставляются также в комплектах для сборки в различных, стандартизированных цветовых комбинациях, например, согласно DIN VDE 0815.

Распределитель потенциалов

Компактное и простое распределение потенциалов и подача питания  

Компактное и простое распределение потенциалов и подача питания

При помощи клеммы PTRVB ...-PV можно реализовать распределение потенциалов на 32 зажимах и при помощи перемычек, входящих в комплекты для сборки, расширить функциональность до блоков распределения потенциалов.
Подачу питания до 6 мм² и 37 A можно реализовать при помощи распределителей потенциалов PTRVB …-FI. Для однозначного распределения потенциалов имеются варианты, например, красного и синего цвета.

Готовые к применению распределительные блоки PTFIX с зажимом push-in — распаковать, подключить, готово!

Простое и быстрое распределение потенциалов при помощи готовых к подключению распределительных блоков push-in  

Простое и быстрое распределение потенциалов при помощи готовых к подключению распределительных блоков push-in

Готовые к подключению блоки обеспечивают быстрый монтаж без ручного шунтирования и позволяют сэкономить до 80% времени. Распределительные блоки и блоки питания с 6, 12 и 18 точками подключения поставляются в исполнениях одиннадцати цветов для интуитивной и надежной установки.

Более подробная информация по распределительным блокам push-in приведена в категории «Электротехнические клеммы, зажим push-in»

Сотовые клеммы

Модульная сотовая концепция для наивысшей плотности сигнала  

Модульная сотовая концепция для наивысшей плотности сигнала

Благодаря своей конструкции сотовые клеммы PTMC обеспечивают максимальную плотность сигналов при кроссировке в среде автоматизации. Модульная конструкция с точным количеством контактов и цветными матричными элементами позволяет выполнить наглядную и безошибочную разводку. В наличии отдельные элементы одиннадцати цветов.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61