ПО для проектирования и маркировки

ПО для проектирования и маркировки

Простой путь к созданию клеммной колодки

От проектирования до готовых приложений.

Вернуться к Маркировка и нанесение обозначений

Категории

Искать в ПО для проектирования и маркировки

Показать все продукты в этой категории

Программное обеспечение для проектирования и маркировки PROJECT complete применимо на всех этапах разработки шкафа управления. Программа имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс и позволяет создавать индивидуальные проекты, выполнять автоматические проверки и заказывать клеммные колодки напрямую.

Преимущества для вас

  • Интуитивное, понятное и удобное управление благодаря настраиваемому пользовательскому интерфейсу
  • Отличная интеграция во все общеизвестные программы CAE благодаря оптимизированным интерфейсам
  • Быстрый и несложный заказ в режиме реального времени благодаря использованию веб-платформы
  • Поддержка всего процесса от проектирования до полностью укомплектованной несущей рейки

PROJECT complete: интуитивно, интеллектуально, индивидуально

Полная цепочка проектирования  

Полная цепочка проектирования

ПО для проектирования и маркировки PROJECT complete поддерживает пользователя на всех этапах проектирования клеммных колодок. От импорта данных из программы проектирования электросхем до поставки готового продукта — индивидуальные и удобные функции программы охватывают весь рабочий процесс.

  • Отличная интеграция в CAE: PROJECT complete имеет оптимизированные интерфейсы ко всем распространенным программам CAE. Одним щелчком мыши можно перенести данные из программы проектирования электросхем и автоматически создать конфигурацию клеммной колодки
  • Интуитивное управление: пользовательский интерфейс с настраиваемым поиском и динамическими панелями задач. Интеллектуальные функции автоматизируют множество этапов проектирования, обеспечивая тем самым значительную экономию времени.
  • Заказ в реальном времени: PROJECT complete автоматически запускает процесс обработки ваших проектов. Спецификации передаются в Phoenix Contact в режиме онлайн. После отправки вы немедленно получите калькуляцию цены и информацию о наличии продуктов.

PROJECT complete: простая маркировка

CLIP PROJECT Marking — ПО для маркировки от Phoenix Contact  

Простое нанесение надписей на различные материалы

PROJECT complete — простое и удобное средство создания маркировки вне зависимости от вида маркировочного материала.

  • Участки для нанесения надписей специально выделяются. На экране отображается реальный вид готовой напечатанной таблички.
  • Рабочий процесс предельно прост: готовые параметры маркировки можно импортировать из систем CAE, табличных и текстовых программ.
  • PROJECT complete подходит для управления всеми системами печати Phoenix Contact, а также стандартными принтерами.
  • PROJECT complete: при помощи конструктора шаблонов можно создавать собственные таблички.

 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61