Управляемые коммутаторы

Ethernet в наилучшем виде

Ethernet в наилучшем виде

Получайте данные о состоянии Вашего оборудования в любой момент - с помощью управляемых коммутаторов. Скорость, резервирование и возможность диагностики.

Вернуться к Industrial Ethernet

Категории

Искать в Управляемые коммутаторы

Показать все продукты в этой категории

Повысьте уровень производительности и добейтесь бесперебойной и быстрой передачи информационных потоков. Phoenix Contact предлагает инновационные управляемые коммутаторы, соответствующие всем особенностям Вашего оборудования. Для оптимального использования сетей Ethernet и бесперебойной передачи данных в системе автоматизации.

Преимущества для вас

  • Бесперебойная работа сетей автоматизации — благодаря быстрой коммутации с резервированием
  • Простой контроль и конфигурирование функций коммутатора при помощи основанного на веб управления, SNMP, функций устройства PROFINET или Common Industrial Profile (CIP)
  • Максимальная гибкость благодаря разнообразию сред использования
  • Оптимальная поддержка пользователей за счет применения стандартов IT и протоколов автоматизации

Таблица выбора для EtherNet/IP

Коммутаторы BasicКоммутаторы Basic plus
Basic
специальные широкополосные фильтры
Basic
плюс ультрабыстрое резервирование
плюс интеграция в контроллер
Функции EtherNet/IP
  • IGMP Snooping
  • IGMP Querier
  • Распознавание широкополосных источников
  • IGMP Snooping
  • IGMP Querier
  • Распознавание широкополосных источников
  • DLR – кольцо уровня устройств
  • CIP – общий промышленный протокол
Наша продукция
  • Управляемые коммутаторы 2000
  • Интеллектуальные управляемые коммутаторы
  • Модульные управляемые коммутаторы
  • Управляемые коммутаторы 7000

Таблица выбора для PROFINET

Коммутаторы PROFINET класса AКоммутаторы PROFINET класса BКоммутаторы PROFINET класса С
Класс AКласс BКласс C
Функции PROFINET
  • QoS (качество обслуживания)
  • Фильтр PTCP
  • QoS
  • Распознавание топологии LLDP
  • Устройство ввода-вывода PROFINET
  • Резервирование (MRP)
  • QoS
  • Распознавание топологии LLDP
  • Устройство ввода-вывода PROFINET
  • Резервирование (MRP)
  • Технология IRT(ERTEC) для приоритезированной передачи данных PROFINET
  • Диагностика оптоволоконных каналов
Наша продукция
  • Неуправляемые коммутаторы
  • Управляемые коммутаторы 2000
  • Интеллектуальные управляемые коммутаторы
  • Модульные управляемые коммутаторы
  • Коммутаторы для PROFINET IRT

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61