Назад к обзору

Коммутаторы PROFINET

Изделия семейства FL SWITCH IRT, оснащенные контроллерами ERTEC, идеально подходят для приложений PROFINET. Коммутатор соответствуют всем требованиям к оптимальной трансляции входящих и исходящих пакетов PROFINET. Встроенное устройство ввода/вывода PROFINET обеспечивает возможность полноценного конфигурирования и управления коммутатором FL SWITCH IRT с контроллера.

Передача приоритетных данных PROFINET

Определение приоритета пакетов PROFINET  

Определение приоритета пакетов PROFINET

Независимо от приоритета пакетов данных пакеты PROFINET обрабатываются в первую очередь путем поиска PROFINET-ID в заголовочном файле входящего пакета.

В случае распознавания PROFINET-ID в заголовке пакету присваивается наивысший приоритет для обработки. Это позволяет устанавливать более высокий приоритет для некоторых приложений, например, для потоков видеоданных, без нарушения обмена данными PROFINET.

Благодаря этому оператору установки не придется самостоятельно определять приоритет пакетов PROFINET. Это упрощает процесс планирования сети и обеспечивает возможность точного разделения всех не-PROFINET-сообщений по приоритетам.

При передаче данных в режиме 100 Мбит - благодаря применению технологии сквозной коммутации - достигается кратчайшее время задержки дальнейшей передачи пакетов. Таким образом, даже несколько коммутаторов быстро доставляют пакеты PROFINET по адресу назначения.

Интеграция в инженерные системы

Конфигурирование коммутаторов IRT  

Конфигурирование коммутаторов IRT

Вы можете полностью настроить конфигурационные параметры FL SWITCH IRT через контроллер PROFINET - от первого ввода в эксплуатацию, включая присваивание IP-адресов при помощи протокола DCP до настройки портов.

В процессе эксплуатации для считывания и контроля всех диагностических данных коммутаторов IRT используется устройство ввода/вывода PROFINET.

Протокол обнаружения канального уровня LLDP, соответствующий стандарту PROFINET, обеспечивает возможность быстрой замены устройств и контроля сетевой топологии. Помимо этого, для контроля топологии сети Вы можете использовать протокол PROFINET программного инструмента управления сетью.

Диагностика оптоволоконных каналов

Диагностика оптоволоконных каналов  

Диагностика оптоволоконных каналов

Коммутаторы FL SWITCH IRT могут выполнять операции по диагностике оптоволоконных каналов PROFINET и передавать диагностические параметры контроллеру.

Это обеспечивает возможность постоянного контроля качества оптоволоконных каналов. Коммутаторы FL IRT передают на устройство ввода/вывода PROFINET данные о длине канала между двумя подключенными к сети устройствами, которые могут использоваться специалистом по техническому обслуживанию для более эффективной оценки состояния оптоволоконных каналов.

MRP - короткое и гарантированное время коммутации

MRP управляет переключением в сетях с кольцевой топологией  

Переключение в случае неисправности

Беспрерывная передача данных: протокл MRP (протокол резервирования среды) представляет собой протокол резервирования и является частью стандарта МЭК 62439. В сетях кольцевой топологии он обеспечивает время коммутации не более 200 мс в случае возникновения неполадки.

При помощи сменного накопителя конфигурационных параметров FL MEM PLUG/MRM Вы можете интегрировать в свой коммутатор функцию управления MRP.

На данный внешний накопитель Вы также можете записывать предварительно заданные настройки. Благодаря этому замена устройств производится в считанные секунды.


Назад к обзору
  • Коммутаторы PROFINET

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61