Индикаторные СИД-модули

Индикаторные СИД-модули

Быстрое обнаружение неисправностей

Индикаторные модули EMG упрощают поиск неисправностей и помогают контролировать процессы управления.

Вернуться к Сигнализация и индикация

Категории

  • Список модулей индикации
    Модули индикации

    Индикаторные модули облегчают контроль процессов в электронных системах управления, а также поиск и устранение неисправностей.

Искать в Индикаторные СИД-модули

Показать все продукты в этой категории

Индикаторные модули EMG в защищенном от касания и пыли корпусе для монтажа в электрошкафах представляют собой оптимальный вариант интеграции индикаторных элементов в Вашу установку.

Преимущества для Вас

  • Простота монтажа благодаря соответствию корпусов электронных устройств со степенью защиты IP20 электрошкафам
  • Быстрое закрепление на монтажных рейках благодаря фиксаторам на основании
  • Удобная разводка благодаря практичной технологии подключения
  • Быстрая диагностика благодаря отдельно маркируемым индикаторам

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61