Назад к обзору

Разделение, преобразование, фильтрация, усиление – функции разделительного усилителя

Гальваническая развязка

Сравнение – с гальванической развязкой или без нее  

Гальваническая развязка для предотвращения образования земляных токовых петель

Важнейшей задачей разделительного усилителя является гальваническая развязка сигналов.

MINI Analog обеспечивает возможность полноценной развязки входа, входа и питания.

Благодаря этому Вы избегаете образования земляных токовых петель в случае возникновения разности потенциалов и получаете достоверные технологические значения.

Преобразование сигналов

 Преобразование аналоговых сигналов  

Преобразование сигналов напряжения в токовые сигналы

Используйте разделительные усилители для преобразования чувствительных к помехам сигналов, например, от 0 до 10 В, в нечувствительные токовые сигналы. Или преобразуйте сигналы датчика в сигналы, пригодные для анализа со стороны контроллера: например, Вы можете преобразовать температурные сигналы Pt 100 в токовые сигналы от 4 до 20 мА.

Усиление сигналов

Усиление аналоговых сигналов  

Усиление аналоговых сигналов

Сигналы требуют усиления, если Вы используете проводные линии большой протяженности или работаете с большой нагрузкой.

В данном случае разделительные усилители MINI Analog обеспечивают высокую выходную мощность при незначительной входной мощности.

Фильтрация сигналов

Фильтрация аналоговых сигналов  

Фильтрация высокочастотных мешающих сигналов

В промышленных условиях высокочастотные сигналы часто становятся источником помех.

Входной фильтр разделительных усилителей MINI Analog надежно устраняет данных мешающие сигналы.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи