Помехоподавляющие фильтры

Надежные сигналы

Надежные сигналы

Воспользуйтесь преимуществами подачи очищенного от помех напряжения на Вашем предприятии.

Вернуться к Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений

Категории

Искать в Помехоподавляющие фильтры

Показать все продукты в этой категории

Фильтрование напряжения питания имеет особенные преимущества при использовании устройств обработки данных и автоматизации. Позаботьтесь об этом заранее: Помехоподавляющие фильтры ограничивают подаваемое по проводам высокочастотные напряжения помех. Это обеспечивает безопасность эксплуатации и возможность получения надежных результатов измерений.

Преимущества для Вас

  • Защита от импульсных и высокочастотных напряжений – с помощью фильтра со встроенным устройством защиты от перенапряжений
  • Универсальность благодаря различным графических характеристикам затухания
  • Гибкая конструкция – возможность использования как в электрошкафу, так и на рабочем месте
  • Полноценная защита благодаря симметричной и асимметричной схеме фильтрации

Помехоподавляющий фильтр с устройством защиты от перенапряжений типа 3

Помехоподавляющий фильтр с устройством защиты от перенапряжений  

Серии помехоподавляющих фильтров с устройствами защиты от перенапряжений

Помехоподавляющие фильтры с устройствами защиты от перенапряжений типа 3 выполняют две функции: Они поглощают переходные напряжения и ограничивают высокочастотные мешающие напряжения.

Помехоподавляющие фильтры с устройством защиты от перенапряжений поставляются в различных исполнениях:

 

Модуль SFP-TRAB для установки на несущую рейку

  • гальванически развязанный контакт дистанционной сигнализации
  • визуальная индикация состояния
  • установка на несущую рейку
  • модели на 120 В также для взрывоопасных зон

Клеммный блок TERMITRAB

  • с пружинными зажимами
  • защита двух проводников с общим опорным потенциалом
  • для сетевых систем на 24 В
  • установка на несущую рейку

Помехоподавляющие фильтры

Помехоподавляющий фильтр/конденсатор  

Помехоподавляющий фильтр и помехоподавляющий конденсатор для монтажа на несущую рейку.

В качестве надежных помехоподавляющих фильтров компания предлагает продукты со встроенной схемой фильтрации. Они обеспечивают защиту как от симметричных, так и от асимметричных помех.

  • Устройства FILTRAB: рассчитаны на максимальный номинальный ток – в зависимости от типа – от 1 до 10 A и подходят для установки на несущую рейку.

Если ассиметричной защиты достаточно, Вы можете воспользоваться клеммными блоками со встроенными помехоподавляющими конденсаторами.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Помехоподавляющие фильтры и защита от перенапряжений

Услуги

Технологии фильтрации

Обучающий модуль о технологиях фильтрации.