Универсальные модули

Четкая идентификация

Четкая идентификация

Каждый клеммный контакт подходит – при распределении многополюсных штекерных разъемов по отдельным проводам.

Вернуться к Системная кабельная разводка для контроллеров

Категории

  • Список универсальных модулей
    Универсальные модули

    Универсальные интерфейсные модули компактной конструкции преобразуют многополюсные штекерные соединители в различные соединительные клеммы.

Искать в Универсальные модули

Показать все продукты в этой категории

Надежная передача сигнала для вашей автоматизации: Универсальные модули передачи подсоединяют штекерные соединители 1:1 к винтовым, пружинным зажимам или зажимам push-in – для IDC/FLK, D-SUB, ELCO, DIN-рейки или RJ45. Универсальные кабели обеспечивают быструю разводку без перепутывания полярности.

Преимущества для вас

  • Экономия места благодаря компактной конструкции
  • Точная идентификация модулей благодаря различным возможностям маркировки
  • Функция контроля: в ассортименте исполнения с индикатором состояния

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Системная кабельная разводка для устройств управления