Преобразователь интерфейсов

Преобразователь интерфейсов

Согласовать интерфейсы

Перевести интерфейсы на другие стандарты или повысить помехоустойчивость — у нас есть подходящее решение для ваших задач.

Вернуться к Конвертер и разделитель

Категории

Искать в Преобразователь интерфейсов

Показать все продукты в этой категории

При помощи конвертеров Phoenix Contact можно перевести различные последовательные интерфейсы на новые стандарты, используя прозрачный протокол. Гальванические развязки препятствуют появлению опасных переходных токов и эффективно защищают оконечные устройства от кратковременных помех.

Преимущества для вас

  • Согласование интерфейсов и их соединение при помощи конвертеров
  • Увеличенный радиус действия и скорость вследствие сегментации сети
  • Предотвращение переходных токов благодаря высококачественной гальванической развязке между отдельными сегментами

Один прибор выполняет три функции

Конвертер для согласования интерфейсов  

Конвертер RS-232 для RS-422 и RS-485

При помощи конвертера RS-232 можно перевести интерфейс RS-232 на следующие форматы:

  • RS-422: 4-проводной, режим точка-точка
  • RS-485: 2-проводной, полудуплексный режим
  • RS-485: 4-проводной, полнодуплексный режим
  • Скорость передачи данных от 4,8 до 115,2 Кбит/с

Дополнительные особенности:

  • Светодиодный индикатор передаваемых и принимаемых данных.
  • высококачественная развязка 3 цепей между цепью питания, RS-232 и RS-422/485 для безопасного разделения потенциалов (2 кВ)
  • Встроенная схема защиты от перенапряжений с отводом токов переходных процессов для монтажной рейки

Гальваническая развязка интерфейса

Устройство для развязки интерфейсов RS-232  

Устройство для развязки интерфейсов RS-232

Увеличьте помехоустойчивость интерфейса RS-232. Высококачественная развязка 3 цепей позволяет получить беспотенциальный и помехоустойчивый интерфейс.

Очевидные преимущества для вас:

  • Высококачественная развязка 3 цепей между цепью питания, RS-232 и RS-232 для безопасного разделения потенциалов (2 кВ)
  • Для любых скоростей передачи до 115,2 Кбит/с
  • Передача каналов данных для исходящих данных (TxD) и входящих данных (RxD), а также каналов управления RTS (Request to send) и CTS (Clear to send)
  • Индикация состояния активной передачи с помощью отдельных индикаторов канала приема и передачи

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61