Назад к обзору

Подробнее о преимуществах для Вас

Быстрое и надежное разъединение нейтрального проводника

Клемма с разъединением нейтрального проводника  

надежное разъединение нейтрального проводника

Все разделительные клеммы нейтрального проводника компании Phoenix Contact оснащены прочной безвинтовой разделительной задвижкой.

При помощи стандартной отвертки контактную вилку можно повернуть на магистральную шину. Разделительная задвижка хорошо обозрима в любом положении.

Дополнительная защита от случайного задействования обеспечивается следующим образом:

  • фиксация задвижки в конечных положениях,
  • опционально фиксируемая блокировка переключения,

Простые возможности контроля

Клемма с контрольным штекером в клеммном контакте  

Возможность осуществления функций контроля на каждом клеммном контакте

Широкий ассортимент принадлежностей для контроля также является частью CLIPLINE complete.

Все контрольные штекеры и адаптеры соприкасаются в функциональном отверстии.

Однозначная маркировка

Клеммы с маркировкой  

Возможность крупной маркировки каждого клеммного контакта

Крупная и однозначная маркировка является условием безопасного и быстрого монтажа.

Возможна однозначная маркировка каждого клеммного контакта установочных клемм компании Phoenix Contact. При любом положении установки клемм в установочном распределителе их легко распознать.


Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Подробнее о преимуществах для Вас

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61