Монтажные системы для Industrial Ethernet

Установка сети

Для любых сетей

Медь или оптоволокно — здесь вы найдете широкий ассортимент материалов для монтажа.

Вернуться к Industrial Ethernet

Категории

  • Патч-панель
    Патч-панель

    Интерфейсные модули между полевой кабельной разводкой и электрошкафом

  • Резервные модули
    Резервные модули

    Модули PRP для параллельного сетевого резервирования без периода переключения в случае неисправности.

  • Список изделий для медных монтажных систем
    Медные монтажные системы

    Компоненты для монатжа основанных на медных носителях сетей, кабели, штекеры и сетевые изоляторы, а также инструменты.

Искать в Монтажные системы для Industrial Ethernet

Показать все продукты в этой категории

Выполните установку сети самостоятельно — мы с радостью вам поможем. Phoenix Contact предлагает все необходимые компоненты и инструменты для гибкого монтажа на месте.

Преимущества для вас

  • Все от одного поставщика благодаря широкому ассортименту продукции
  • Быстрый монтаж: подготовленные кабели индивидуальной длины
  • Простая подготовка на месте благодаря эффективному монтажному инструменту

Оптоволоконные сети

Оптоволоконные кабели  

Широкий выбор кабелей и разъемов

Для больших расстояний и беспотенциального соединения сетевых компонентов используйте оптоволокно. Phoenix Contact предлагает большой ассортимент продукции для монтажа оптоволоконных сетей:

  • оптоволоконные кабели различных исполнений, в том числе для Ethernet
  • разъемы для оптоволоконных кабелей для самостоятельной сборки
  • инструментальные кейсы для сборки
  • измерительные устройства для оптоволокна

Необходимые принадлежности, такие как устройства сопряжения или проходные детали, дополняют ассортимент.

Установка сети на базе медных проводов

Сетевые компоненты: штекеры, патч-панели, изоляторы и кабели  

Компоненты для успешной установки сети

Сети с использованием медных проводников — отличный выбор для успешного монтажа инженерных систем зданий. Phoenix Contact предлагает все необходимые компоненты и принадлежности для сетей Ethernet:

  • Сетевой кабель на метры
  • Патч-кабели
  • Пассивные компоненты, например, патч-панели и сетевые изоляторы
  • Инструменты и разъемы в разных исполнениях

Гальванические разделители сетей

Гальванические разделители Ethernet FL ISOLATOR  

Гальванические разделители Ethernet

В промышленных условиях разность потенциалов затрудняет бесперебойную передачу данных. Для гальванической развязки в сетях Ethernet на основе медных кабелей используется изолятор FL ISOLATOR.

Высококачественная развязка до 4 кВ обеспечивает надежную защиту устройств и интерфейсов Ethernet. Это существенно повышает помехозащищенность.

Изолятор FL ISOLATOR также предлагается с разъемом M12 и корпусом для настенного монтажа.

Модули резервирования для повышения готовности сетей

Модули для параллельного резервирования сети  

Модули для параллельного резервирования сети

Высокая устойчивость к отказам имеет большое значение во многих сетях. Модули PRP обеспечивают возможность параллельного сетевого резервирования без периода переключения в случае неисправности. Таким образом они гарантируют высокую степень готовности сети.

Основные преимущества:

  • Простая инфраструктура сетей с высокой степенью готовности без необходимости конфигурирования
  • Отсутствие времени перехода для непрерывной работы в случае возникновения неисправности
  • При выходе из строя сети или отдельных ее компонентов пакеты не теряются
  • Возможность применения в жестких условиях электромагнитных, электростатических и климатических помех в соответствии с МЭК 61850-3 и IEEE 1613
  • Включение устройств, не поддерживающих PRP, в параллельные сети для максимальной степени готовности

Пассивные мини-патч-панели

Мини-патч-панели с разными возможностями подключения  

Мини-патч-панели с разными возможностями подключения

Вы ищете альтернативу подготовке штекеров RJ45 на месте монтажных работ? Мини-патч-панели являются удачным решением.

Полевая кабельная разводка в распределительном шкафу выполняется в соответствии с выбранным вариантом при помощи винтовых, пружинных зажимов или зажимов LSA. Дальнейшее подключение к оконечным устройствам осуществляется при помощи предварительно подготовленного патч-кабеля RJ45.

Модули SFP для использования различных стекловолоконных модулей

Модули SFP для гибкой передачи по стекловолоконным кабелям  

Модули SFP для гибкой передачи по стекловолоконным кабелям

Модули SFP (Small Form Pluggable) позволяют гибко использовать порты SFP коммутаторов Ethernet. Компания Phoenix Contact предлагает подходящие модули SFP как для одномодового или многомодового режима передачи, так и для Fast Ethernet или Gigabit для любых целей использования:

  • передача по медным и оптоволоконным кабелям (одномодовым и многомодовым),
  • дальность передачи до 80 км,
  • одноволоконная передача при помощи технологии WDM,
  • 100 Мбит/с и 1000 Мбит/с,
  • возможность использования в любых коммутаторах со слотом SFP от Phoenix Contact.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61