Монтажная система

Монтажная система QPD

Простое и быстрое распределение энергии

Надежное подключение проводов за несколько шагов без специального инструмента — при помощи монтажной системы.

Вернуться к Штекерные разъемы

Категории

Искать в Монтажная система

Показать все продукты в этой категории

Подключайте провода быстро, просто и без специального инструмента: при помощи монтажной системы QPD. В зависимости от приложения на выбор имеются неразъемные и вставные разъемы, в которых предусмотрено до четырех отводов. Благодаря быстрому подключению IDC QUICKON экономится до 80 % времени на кабельную разводку — как при простом соединении проводов, так и при распределении энергии и подключении устройств.

Преимущества для вас

  • Экономия времени до 80 % при подключении на месте
  • Простая и быстрая сборка без специального инструмента
  • Гибкая реализация распределения энергии благодаря неразъемным и вставным вариантам QPD
  • Высокая степень надежности благодаря прочным корпусам с классом защиты IP68/IP69K и ударопрочностью IK07
  • Полная защита электроники, так как корпуса не нужно открывать даже при подключении питающего провода
  • Безопасное использование даже во взрывоопасных зонах

Рациональный электромонтаж — при помощи неразъемных или вставных соединений

Монтажная система QPD  

Монтажная система QPD

Распределение питания в промышленности вовсе не должно отнимать много времени и быть сложным! И это доказывает система QPD с классом защиты IP68/69K, рассчитанная на нагрузки до 690 В/40 A. Проверенное быстрое соединение IDC QUICKON делает возможным простое и быстрое подключение проводников до 5 x 6,0 мм² без снятия изоляции и применения специнструмента. Вы можете выбирать между неразъемными и вставными разъемами, создавая гибкие решения в сфере распределения. Возможно также простое подключение устройств без необходимости их открывания. Чувствительная электроника остается при этом защищенной от воздействий окружающей среды.

Обзор продукции QPD

Обзор продукции QPD

Обзор продукции QPD

(1) Проходные детали
Проходные детали — это подключаемые снаружи кабельные вводы. Благодаря их использованию для подключения проводов больше не нужно открывать устройства. Таким образом гарантируется класс защиты, указанный производителем в спецификации.

(2) Кабельный соединитель
Для удлинения или ремонта кабелей используется кабельный соединитель. Кабельный соединитель может использоваться в качестве универсального средства соединения в сочетании со штекерными разъемами.

(3) Штекерный соединитель
Для быстрой замены устройств во время обслуживания или при монтаже с использованием подготовленных кабелей оптимально подходит штекерный соединитель с опережающим контактом PE. Предусмотрена кодировка от неправильного подключения.

(4) T-разветвитель
При помощи компактного T-разветвителя можно простым способом подключить шлейф для потребителя. 

(5) H-образный распределитель
H-образный распределитель — это компактная, прочная и быстро подключаемая клеммная коробка. Четыре разъема соединены параллельно между собой, что позволяет использовать его в качестве звездообразного распределителя.


Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


Промышленный электромонтаж с QPD

Решение для электромонтажа больших промышленных установок.


Монтажная система QPD

Быстрая и простая подготовка