Inline — модульная система ввода-вывода

Inline для высочайшей гибкости

Высочайшая гибкость

Создайте полностью индивидуальную систему ввода-вывода.

Вернуться к Системы ввода-вывода для электрошкафов (IP20)

Категории

Искать в Inline — модульная система ввода-вывода

Показать все продукты в этой категории

Inline — гибкая многофункциональная система с разнообразными моделями для электрошкафа. Функции автоматизации можно выбрать индивидуально из большого количества модулей ввода-вывода и функциональных клемм для всех распространенных шинных систем и сетей Ethernet.

Преимущества для вас

  • Высокая гибкость благодаря большому выбору клемм ввода-вывода, функциональных клемм, шинных интерфейсов и контроллеров
  • Узкая конструкция и точное количество каналов клемм ввода-вывода экономят место в электрошкафу
  • Международные допуски, модули Safety и Ex-i обеспечивают широкое применение
  • Расширение локальной шины в поле без дополнительных шинных интерфейсов благодаря ответвляющей клемме

Inline — универсальная система для электрошкафа

Система ввода-вывода Inline со всеми преимуществами

Система ввода-вывода Inline со всеми преимуществами

1

Диагностические светодиодные индикаторы для сети и локальной шины

2Сетевой или шинный разъем
3Простота подключения экрана — встроенный зажим на клемме позволяет с легкостью подключать экранированные провода без дополнительных принадлежностей
4Цветовая маркировка точек подключения упрощает процесс электромонтажа
5

Простота применения

  • Светодиодные индикаторы статуса и диагностики
  • Цветовой код для простого распознавания функций ввода-вывода
  • Четко пронумерованные точки подключения
6Целенаправленная сегментация обеспечивает безопасность оборудования за счет независимой защиты и раздельной коммутации сегментов станции
7Быстрое и простое нанесение маркировки на клеммы, провода, кабели и устройства при помощи системы печати MARKING system

Контроллер, шинный интерфейс или модули ввода вывода — наивысшая гибкость и разнообразие

В сочетании с контроллером Phoenix Contact или в других стандартных сетях: Inline обеспечивает наивысшую гибкость и многофункциональность вашей системы автоматизации.

Оснащенные встроенным веб-сервером контроллеры Inline можно без труда дополнять различными клеммами ввода-вывода. Шинный интерфейс позволяет интегрировать Inline в стандартные системы полевых шин и сети Ethernet. Безопасные клеммы ввода-вывода обеспечивают возможность реализации решений в области функциональной безопасности, а функциональные клеммы открывают свободу действий при решении самых разных задач по автоматизации.

Контроллер Inline, шинный интерфейс, безопасные модули ввода-вывода и модули ввода-вывода с различными функциями

Контроллер Inline, шинный интерфейс, безопасные модули ввода-вывода и модули ввода-вывода с различными функциями

Одна клемма ввода-вывода - одна функция

Выдержка из ассортимента клемм ввода-вывода Inline ECO  

Новые клеммы ввода-вывода Inline ECO

Новые клеммы ввода-вывода Inline ECO для простого и экономичного решения задач автоматизации. Под девизом "Одна клемма - одна функция" в ассортименте новых клемм Inline ECO вы найдете подходящие функции для ваших задач автоматизации. Специальная настройка параметров клеммы не требуется. Обеспечьте безопасность вашего приложения просто без дополнительного программного обеспечения путем использования безопасных клемм Inline ECO Safe. Все клеммы Inline ECO можно комбинировать со всеми шинными соединителями Inline и стандартными клеммами.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


Быстрое и простое объяснение особенностей системы ввода-вывода Inline

Узнайте больше об особенностях и возможностях системы ввода-вывода Inline.

Дополнительные сведения