Назад к обзору

Подробнее о преимуществах для Вас

Простота эксплуатации в деталях

Электрический монтаж при помощи технологии подсоединения Push-in  

Простой электрический монтаж при помощи технологии подсоединения Push-in

Простой электрический монтаж

благодаря технологии подсоединения Push-in. Она обеспечивает возможность быстрого формирования кабельной разводки без инструментов.

Для отсоединения провода достаточно просто нажать на размыкающую кнопку отверткой или даже шариковой ручкой.

Распределение потенциалов при помощи вставных перемычек  

Простое распределение потенциалов при помощи вставных перемычек

Простое распределение потенциала

при помощи вставных перемычек из ассортимента клеммных блоков CLIPLINE complete. Воспользуйтесь предлагаемыми принадлежностями.

Вместе с технологией подсоединения Push-in Вы получаете преимущества эффективного электрического монтажа.

Простое расширение до реле времени

Модуль времени от Phoenix Contact  

Расширение релейного модуля до реле времени

Многофункциональный вставной модуль времени на 24 В служит для дооснащения релейного модуля до реле времени. Данный модуль может использоваться с основаниями от RIF-1 до RIF-4.

В диапазоне от 0,5 секунды до 100 минут можно выбирать из трех функций времени.

Полное семейство изделий

Обзор моделей от RIF-0 до RIF-4  

Обзор семейства продукции

Коммутирование токов до 16 A. От реле сопряжения до замены мини-контакторов – это семейство продукции предлагает подходящие реле для всех областей применения.

Воспользуйтесь всеми преимуществами универсальной проходной системы.

Надежная система

Вставное реле обеспечивает высокую степень готовности  

Замена вставных реле производится очень быстро

Обеспечьте высокую степень готовности оборудования при помощи вставных реле и функциональных модулей.

В случае необходимости замена вставных реле производится очень быстро. Это гарантирует высокую степень готовности машин и оборудования.

Модульная релейная система – для обеспечения максимальной гибкости и эффективности затрат

Решайте сами, хотите ли Вы индивидуально компоновать систему RIFLINE complete или заказать ее в полностью собранном виде в качестве комплектного модуля.

Все компоненты модульной системы в зависимости от варианта применения можно заказывать по отдельности. Она также содержит реле, рассчитанные на различные напряжения и разнообразные случаи применения.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Электромеханические и полупроводниковые релейные модули