Назад к обзору

Варианты применения

Реле сопряжения системы управления и полевых устройств

Пример применения реле сопряжения  

Реле сопряжения

Релейные модули RIF-0 и RIF-1 используются, как правило, для надежного сопряжения сигналов между системой управления и полевыми устройствами.

При этом усиливается мощность, адаптируется напряжение или выполняется гальваническая развязка сигналов.

Реле для умножения сигналов

Пример применения: умножение сигналов  

Умножение сигналов

Релейные модули RIF-2 особенно подходят для тех случаев применения, когда требуется большое количество контактов.

Параллельно с различными нагрузками также возможно коммутирование сигнала обратной связи к системе управления.

Реле мощности вместо контакторов малой мощности

Пример применения реле мощности  

Реле мощности в качестве контакторов малой мощности

Релейные модули RIF-4 благодаря своей высокой коммутируемой мощности можно применять в качестве контакторов малой мощности. Преимущества по сравнению с контакторами:

  • Удобство в обслуживании благодаря вставному исполнению
  • Индикация рабочих состояний посредством светодиодов
  • Невысокая стоимость
  • Быстрый монтаж благодаря возможности шунтирования и контакту PT

Назад к обзору
Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Электромеханические и полупроводниковые релейные модули