Станочные светильники

Станочные светильники

Разнообразие для оптимального освещения

Подберите подходящие светодиодные станочные светильники в широком ассортименте продукции Phoenix Contact.

Вернуться к Освещение и сигнализация

Категории

Искать в Станочные светильники

Показать все продукты в этой категории

Прочные станочные светильники PLD (Phoenix Contact Lighting Devices) устанавливают критерии эффективного освещения промышленных установок: светодиодные технологии, неслепящий свет, различные возможности управления, а также последовательное соединение при помощи разводки M12.

Преимущества для вас

  • Питание 24 В упрощает процесс обслуживания и повышает уровень безопасности
  • Гибкий монтаж благодаря различным конструкциям и принадлежностям
  • Быстрая установка и экономия компонентов благодаря кабельной разводке M12
  • Возможность менять угол поворота обеспечивает оптимальное освещение
  • Возможность применения в станочном оборудовании благодаря устойчивости к воздействию охлаждающих и смазочных средств
  • Долгий срок службы СИД сокращает объем облуживания и частоту замены светильников

Мало места, много света

Станочные светильники класса 100 узкой конструкции  

Станочные светильники класса 100

Станочные светильники класса 100 отличаются чрезвычайно тонкой конструкцией. За счет этого они идеально подходят для встраивания в станок в условиях ограниченного монтажного пространства.

Кроме того, благодаря поворотной конструкции данные светильники обеспечивают особенно качественное освещение на небольшом и среднем расстоянии до освещаемых поверхностей.

Качественное освещение для любой системы

Станочные светильники класса 200  

Станочные светильники класса 200 диаметром 40 мм

Для средних и больших расстояний до целевой поверхности (примерно 1,5 м) или если требуется более яркое освещение в ассортименте светильники класса 200.

Вы приобретаете высокоэффективные светильники 200-го класса диаметром 40 мм, угол излучения которых имеет два варианта (40° и 85°), с четырьмя вариантами длины (от 190 мм до 715 мм).

Монтаж и кабельная разводка выполняются простым способом при помощи штекерных соединителей M12, в том числе по последовательной схеме.

Быстрый переход на светодиодные технологии

Станочные светильники класса 200 диаметром 70 мм  

Станочные светильники класса 200 диаметром 70 мм

Имеющиеся трубчатые светильники можно быстро и просто заменить на новые станочные светильники класса 200 диаметром 70 мм (модернизация). При этом замена монтажных скоб не требуется.

На выбор имеется пять вариантов длины от 370 мм до 1070 мм.

Оптимальная защита света

Станочный светильник PLD с классом защиты IP69  

Станочные светильники для наивысших требований к классу защиты

Модели светильников класса 200 с классом защиты IP69 являются подходящим решением для машин и оборудования, в которых предъявляются высокие требования к степени защиты встроенных компонентов.

Благодаря малому углу излучения эти светильники особенно подходят для освещения меньших областей.

Светодиоды — чистая эффективность для освещения ваших станков

Инновационная светодиодная технология повышает эффективность станочного светильника  

Все станочные светильники PLD оснащены высококачественными светодиодами

Экономные, особо компактные и с продолжительным сроком службы – воспользуйтесь преимуществами современных светодиодных технологий для Вашей установки.

Станочные светильники PLD оснащаются высококачественными светодиодами, минимальный срок службы которых составляет 65 000 часов. Это экономит время и затраты на обслуживание, а потребление энергии остается несущественным.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61