Назад к обзору

Factoryline WLAN ЕРА – интеллектуальная антенна

Адаптер порта Ethernet FL WLAN представляет собой промышленный адаптер WLAN для экономичного подключения устройств с поддержкой Ethernet к сети WLAN. Прозрачность соединения позволяет Вам не зависеть от используемого протокола Ethernet.

Прочность и компактность

Интеллектуальные антенны FL WLAN EPA и FL WLAN EPA 5N  

Просто и экономично: интеллектуальная антенна FL WLAN EPA

Концепция "интеллектуальной антенны" объединяет надежный модуль радиосвязи и интегрированную специальную антенну в компактном и прочном корпусе IP65 для промышленного применения. Это обеспечивает возможность максимально простой интеграции в существующую систему.

  • Поддержка всех распространенных стандартов WLAN: 2,4 ГГц (802.11a/b/g) и 5 ГГц (802.11a/n)
  • Устройства с классом защиты IP65 для применения в жестких промышленных условиях
  • Быстрое соединение при помощи пластины Lean-Stack
  • Оптимизированный вариант для PROFINET и PROFIsafe
  • Удобный веб-интерфейс
  • Очень низкое энергопотребление
  • Дальность действия на открытой местности до 250 м

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61