Назад к обзору

Программный ПЛК: промышленный ПК превращается в контроллер

Используйте всю производительность своего промышленного ПК, превратив его в полноценный ПЛК. При помощи ПО PC WORX RT BASIC Вы можете управлять Вашим оборудованием в реальном времени. Система так же надежна и стабильна, как и классический ПЛК.

Снижение затрат и надежное управление

Программные ПЛК компании Phoenix Contact являются экономичной и высокопроизводительной альтернативой классическим контроллерам. Промышленный ПК становится устройством управления, обслуживания и визуализации Вашей системы автоматизации.

Независимая от ОС стабильность контроллера достигается за счет расширения реального времени, которое установлено наряду со стандартной операционной системой. Благодаря этому составляющая управления в реальном времени ограждается от окружения Windows и работает особенно надежно.

Кроме того, программный ПЛК поддерживает все распространенные протоколы, такие как PROFINET, INTERBUS или Modbus, и обеспечивает максимальную открытость Ethernet. Вы сможете просто и быстро решать задачи в сфере визуализации благодаря интегрированному веб-серверу.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61