Промышленные ПК

Специалисты в любой сфере

Специалисты в любой сфере

В качестве интерфейса между человеком и машиной или в качестве центрального устройства управления установки — промышленные ПК способны удовлетворить любые требования.

Вернуться к Устройства HMI и промышленные ПК

Категории

  • Блочные ПК
    Блочные ПК

    Экономящие пространство производительные блочные ПК для применения в шкафах управления и клеммных коробках.

  • Панельные ПК
    Панельные ПК

    Панельные компьютеры, предназначенные для встраивания в электротехнический шкаф или для применения непосредственно на машине

  • Панельные ПК с классом защиты IP65
    Панельный ПК со степенью защиты IP65 для использования непосредственно в установке.

    Панельные ПК со степенью защиты IP65 для использования непосредственно в установке.

  • ПК для установки в стойку
    Промышленные ПК для установки в стойку

    Промышленные ПК для установки в классические 19-дюймовые стойки.

  • Планшетные ПК
    Планшетные ПК

    Мобильные планшетные ПК в прочном корпусе IP53 оснащены технологией радиосвязи — для беспроводного применения прямо на месте.

  • Сенсорные дисплеи
    Сенсорные дисплеи

    Промышленные сенсорные мониторы идеально подходят в качестве выносных пультов управления для промышленных ПК.

  • Список изделий: принадлежности
    Принадлежности

    Принадлежности для простой и быстрой установки, а также эффективной эксплуатации промышленных ПК.

Искать в Промышленные ПК

Показать все продукты в этой категории

Используйте производительные компьютерные технологии для вашей автоматизации: в сочетании с подходящим ПО промышленные ПК (ППК) являются эффективным и многосторонним решением для управления, обслуживания и наблюдения за машинами и установками.

Преимущества для вас

  • Высокая степень готовности системы благодаря промышленной конструкции без вентилятора и отказу от использования подвижных деталей
  • Долгосрочная готовность благодаря компонентам Intel Embedded Roadmap
  • Высокая совместимость благодаря использованию открытых стандартов ИТ и различных интерфейсов
  • Особенно удобен в обслуживании благодаря легко доступным компонентам в привлекательном корпусе ППК
  • Индивидуальные решения на основе согласования аппаратного и программного обеспечения с индивидуальными требованиями заказчика
  • Подходящая производительность процессора: с производительными и энергоэффективными новейшими процессорами Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® или Core™ i
  • Операционные системы для любого приложения: Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 или Windows® 10 IoT Enterprise LTSB

Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61