Industrial Ethernet

Одна сеть, все возможности

Одна сеть, множество возможностей

Целостность, высокая скорость и гибкость - факторы, позво-лившие Industrial Ethernet стать ведущим игроком рынка автоматизации.

Вернуться к Промышленные коммуникационные технологии

Категории

  • Power over Ethernet
    Два в одном

    Здесь вы можете ознакомиться с нашим обширным ассортиментом устройств для PoE: от инжекторов и коммутаторов до сплиттеров PoE

  • Кибербезопасность
    Промышленная кибербезопасность

    Защитные устройства регламентируют права доступа к сетевым ресурсам, защищая таким образом установку от вредоносных манипуляций.

  • Коммутаторы Ethernet
    Коммутаторы Ethernet

    Ознакомьтесь с нашим широким ассортиментом коммутаторов для промышленных сетей Ethernet: от неуправляемых до управляемых и коммутаторов 3-го уровня.

  • Концентраторы Ethernet
    Формирование промышленных сетей

    Концентраторы – это компактные модули, служащие в сети для передачи и распределения данных.

  • Медиаконвертеры для Ethernet
    Медиаконвертеры для Ethernet

    Автономные медиаконвертеры для сетей Ethernet: быстрый переход к помехозащищенной передаче данных по оптоволокну.

Искать в Industrial Ethernet

Показать все продукты в этой категории

Ethernet – это максимальная свобода при формировании Вашей инфраструктуры. С продуктами для Industrial Ethernet от Phoenix Contact Вы используете все возможности сетей Ethernet. Невиданная гибкость, мощность, целостность и скорость.

Преимущества для Вас

  • Все от одного производителя: ассортимент Ethernet – от штекеров для быстрого подключения до магистрального коммутатора
  • Высокая безопасность благодаря технологии межсетевых экранов и уникальной концепции удаленного обслуживания
  • Гибкость благодаря точным беспроводным решениям и интерфейсам
  • Простота управления сетями при помощи интуитивного ПО для эффективного планирования, контроля и обслуживания

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


PROFICLOUD

Безопасная передача данных независимо от места


Сетевые решения для машиностроения

Тренды и решения для промышленной передачи данных