Облачная обработка промышленных данных

Для автоматизации будущего

Для автоматизации будущего

Уже сегодня вы можете определить основные цели будущего развития – войдите с нами в мир Proficloud.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Облачные службы
    Облачные службы

    Воспользуйтесь безграничными возможностями облачных служб для автоматизации.

  • Облачные устройства
    Облачные устройства

    Облачные устройства позволяют легкую интеграцию в существующие процессы и установки.

Искать в Облачная обработка промышленных данных

Показать все продукты в этой категории

Облачная обработка промышленных данных обеспечивает интеллектуальное сетевое объединение бизнес-процессов, вещей, установок, компонентов и людей. Phoenix Contact предлагает целостное профессиональное облачное решение Proficloud с учетом индивидуальных требований для целей автоматизации – от облачных устройств и подходящей платформы до облачных служб.

Преимущества для вас

  • Максимальная готовность за счет возможности доступа к данным из любой точки мира и в любое время
  • Открытость благодаря возможности разработки и использования собственных облачных служб в Proficloud
  • Уверенность в завтрашнем дне благодаря постоянной автоматической поддержке инфраструктуры, платформы и ПО на актуальном уровне
  • Масштабируемость благодаря динамическим ИТ-услугам, объем которых можно оперативно адаптировать под индивидуальные потребности
  • Безопасная и сертифицированная передача данных благодаря шифрованию TLS

PROFICLOUD – платформа IoT

Интернет вещей (IoT) посредством Proficloud  

Интернет вещей (IoT) посредством Proficloud

Proficloud является оптимальной платформой для автоматизации процессов на базе IoT. Proficloud позволяет создавать гибкие и оптимальные процессы, а также интегрировать приложения сторонних производителей. Открытую платформу могут использовать как производители, так и поставщики услуг в качестве фундамента для создания собственных веб-приложений, а также разработки и использования услуг и мобильных приложений.

Чтобы реализовать основные принципы Industrie 4.0, необходимо создать сети, охватывающие установки по всему миру, и добавить в полевые устройства программные службы. Только так можно обеспечить простой, безопасный и надежный обмен данными между машинами, а также привлечь данные от внешних источников информации для поиска общего решения.

Последовательная реализация масштабируемой облачной архитектуры при помощи Proficloud обеспечивает необходимую здесь степень производительности и гибкости в автоматизированных сценариях.

PROFICLOUD – драйвер новых бизнес-моделей

PROFICLOUD – новые возможности успеха для автоматизированных решений  

Новые возможности для успеха при помощи Proficloud

Profilcloud - это простой, быстрый и эффективный инструмент создания новых бизнес-моделей. Пользователи могут выполнять на облачной платформе, например, собственные программы обработки, анализа и визуализации данных. Далее в зависимости от необходимости эту информацию можно передавать безопасным способом на другие устройства. Производители машин могут дополнительно к продажам оборудования предлагать также услуги по техническому и сервисному обслуживанию.

Кроме того, можно объединить данные с источников по всему миру и выполнить всесторонний их анализ, используя приложения обработки больших данных. Гибридное облако позволяет реализовать определенные сервисы на базе веб-технологий в случае публичного предложения, в то время как приложения и данные, которые требуют защиты, остаются внутри предприятия. Кроме того, можно легко подключать и интегрировать во внутренние продукты приложения сторонних производителей.

 

PROFICLOUD – высокая степень безопасности за счет полного шифрования

PROFICLOUD – безопасность благодаря шифрованию TLS  

Защита передачи данных между устройствами Proficloud при помощи шифрования TLS

Важное преимущество Proficloud заключается в безопасности платформы, которая отличается высокой степенью защиты доступа и готовности.

Передача данных между устройствами Proficloud защищено посредством шифрования TLS (Transport Layer Security). Соединение может выполнить только устройство Proficloud.

Даже веб-приложение для настройки параметров Proficloud передается пользователям посредством HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Security) и таким образом надежно защищено от несанкционированного доступа.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги

Загрузки


PROFICLOUD

Безопасная передача данных независимо от места


Облачные службы

Новые возможности для автоматизации.