Назад к обзору

Factoryline Bluetooth EPA Multipunkt – точка доступа

Точка доступа Factoryline Bluetooth EPA MP предоставляет все возможности установки гибкого, простого и надежного радиосоединения между компонентами систем автоматизации на базе Ethernet.

Bluetooth - это просто

FL BT EPA MP  

Точка доступа Bluetooth EPA Multipunkt

Точка доступа FL Bluetooth EPA MP – это универсальное устройство для передачи данных с использованием технологии Bluetooth. Благодаря возможности подключения внешней антенны и корпусу с классом защиты IP65 она может использоваться в самых разнообразных областях, как в качестве клиента Bluetooth, так и в качестве точки доступа радиоэлемента Bluetooth для семи сетевых устройств. Отличительная особенность Bluetooth: передача данных в сети Ethernet не зависит от протокола. Это значит, что Вы без проблем можете использовать протоколы любого типа: PROFINET, Modbus-TCP или Ethernet/IP.

  • Точка доступа Ethernet для подключения до семи устройств Bluetooth, например, систем взвешивания, сканеров штрихкода или ПК
  • Простой ввод в эксплуатацию кнопкой Mode ("Режим"), с использованием динамичного веб-интерфейса или сценария SSI
  • Исключение частот WLAN (черный список каналов) для бесперебойного параллельного применения с сетями WLAN
  • Совместимость с различными антеннами
  • Оптимизированный вариант для PROFINET и PROFIsafe
  • Дальность действия на открытой местности до 250 м   

Назад к обзору
Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61