Корпуса для электроники на заказ

Корпуса для электроники на заказ

От идеи до подходящего решения

Мы поставляем именно то, что вам нужно. Позвоните нам или отправьте нам электронное сообщение — и мы разработаем для вас индивидуальное решение.

Наш широкий ассортимент корпусов и штекерных разъемов открывает многочисленные возможности для конструирования современных устройств. От цветового решения и особой маркировки до специальной упаковки — возможно практически все, даже полностью новые разработки.

Преимущества для вас:

  • Специальные решения для индивидуальных корпусов
  • Индивидуальная поддержка: одно контактное лицо на протяжении всех этапов проекта
  • Готовность к любой ситуации в процессе применения — благодаря гибким решениям

Различные цветовые решения

Механические варианты цветов  

Различные цветовые решения для индивидуальных корпусов

Наряду с исполнениями стандартных цветов мы изготавливаем и корпуса для электроники любого другого цвета, в том числе состоящие из нескольких частей разного цвета.
Использование индивидуальных цветов вашей фирмы гарантирует максимальную степень узнаваемости.

  • Соблюдение требований фирменного стиля вашего предприятия  

Механическая обработка

Механическая обработка  

Механическая обработка для получения идеального корпуса

Современные фрезерные станки обеспечивают возможность нанесения выбивных отверстий с любой стороны корпуса по желанию пользователя. Благодаря этому сокращается количество этапов производства и связанные с ним логистические расходы. На ваш склад поступят только готовые к установке компоненты.

  • Точное соответствие формы собственным продуктам предприятия

Маркировка и нанесение обозначений

Индивидуальная маркировка  

Индивидуальная маркировка

Нанесение индивидуальной маркировки на корпуса и их компоненты в соответствии с вашими пожеланиями.

  • Тампонная печать: идеально подходит для нанесения одно- или двухцветной маркировки
  • Трафаретная печать: при нанесении объемной, многоцветной маркировки
  • Лазерная маркировка: оптимально подходит для нанесения регулярно изменяющихся надписей, например, серийных номеров

Индивидуальное модифицирование прессформованием

Доработка пресс-формы  

Быстрое и экономичное производство

При производстве большого количества экземпляров нередко более экономичным вариантом является замена механической обработки прессформованием. Мы предлагаем услуги по изготовлению подходящих компонентов корпуса прямо из стандартной формы.

  • Более быстрое и экономичное производство 

Новые компоненты

Новые компоненты  

Новые компоненты для большей индивидуальности

Для разработки индивидуального решения для вас, помимо прочего, необходимо заменить отдельные стандартные части корпуса компонентами, соответствующими вашим требованиям. Мы разрабатываем элементы корпуса с учетом заданных вами параметров и дополняем их проверенными стандартными компонентами.

  • Точное соответствие формы собственным продуктам предприятия

Решения под заказ

Решения под заказ  

Решения под заказ

Вам нужен новый продукт с учетом ваших пожеланий? Мы оказываем поддержку и предлагаем ноу-хау в области разработки, производства и обеспечения качества в процессе реализации. Вы получаете от нас весь пакет услуг, необходимых для нового продукта.

  • Соединительные элементы по вашим требованиям
  • Разработка, профессиональное обучение и сертификация из одних рук
  • Одновременный инжиниринг изделий и производства
  • Поставка образцов на ранних этапах
  • Всесторонняя поддержка с момента пуска до прекращения выпуска

Свяжитесь с нами

Обращайтесь к нам

На базе нашего разнообразного ассортимента мы разрабатываем индивидуальные решения. Ждем ваших запросов!

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги