Системы ввода-вывода для электрошкафов (IP20)

Системы ввода-вывода для электрошкафов (IP20)

Надежная и гибкая передача данных

Надежная и экономичная передача входящих и исходящих данных — с помощью систем ввода-вывода для применения в электрошкафу.

Вернуться к ПЛК и системы ввода-вывода

Категории

Искать в Системы ввода-вывода для электрошкафов (IP20)

Показать все продукты в этой категории

Для всех стандартных шинных систем и сетей или в сочетании с собственным системным контроллером — прогрессивные модули ввода-вывода обеспечивают возможность быстрого и экономичного обмена данными. Компания предлагает широкий ассортимент устройств с классом защиты IP20, гарантирующих надежную передачу данных и сигналов в любых установках. Вы сами определяете скорость передачи данных, функции и конструкцию.

Преимущества для вас

  • Высокая точность измерений, сокращение длительности такта и повышение качества регулирования с коротким временем отклика
  • Гибкое применение благодаря широкому разнообразию функций и различным конструкциям
  • Повышенная степень готовности оборудования благодаря надежности даже в неблагоприятных условиях

Axioline F — быстро, надежно, просто

Система Axioline F совместима со всеми протоколами связи Ethernet  

Axioline F — это эксперт в области применения Ethernet в электрошкафах

Axioline F — это модульная система ввода-вывода, предназначенная для установки в шкафу управления. Система Axioline F поддерживает любые протоколы передачи данных на базе Ethernet, доступна в различных исполнениях и гарантирует наивысшую гибкость. 

Axioline F позволяет передавать данные в реальном времени с уровня устройств ввода-вывода контроллеру с высокой помехоустойчивостью. Различные безопасные модули ввода-вывода также могут собирать и передавать сигналы обеспечения безопасности.

Экономьте время при подсоединении датчиков и исполнительных элементов и радуйтесь простоте обслуживания.

Inline: больше гибкости

Широкий набор функций Inline гарантирует абсолютную гибкость  

Inline: большой выбор функций и индивидуальная конфигурация с точно необходимым числом каналов

Inline: гибкая многофункциональная система с разнообразными моделями для электрошкафа. Функции автоматизации можно выбрать индивидуально из большого количества модулей ввода-вывода и функциональных клемм для всех распространенных шинных систем и сетей Ethernet.

Узкая конструкция позволяет расширять станцию на минимальном пространстве. Устройства безопасности или вводы-выводы для взрывоопасных зон также легко подсоединяются и интегрируются.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


Система ввода-вывода Axioline F

Особенности и возможности системы ввода-вывода Axioline F


Быстрое и простое объяснение особенностей системы ввода-вывода Inline

Узнайте больше об особенностях и возможностях системы ввода-вывода Inline.