IO-Link

IO-Link

Обеспечение связи с самыми удаленынми точками

Система IO-Link представляет собой универсальное решение для обмена данными – от контроллера до полевой системы низшего уровня.

Вернуться к Продукты в соответствии с протоколами

Категории

Воспользуйтесь всеми возможностями IO-Link: Соединение "точка-точка" между разъемом и датчиком/исполнительным элементом позволяет передавать как технологические, так и сервисные данные.

Преимущества для вас

  • Соединение "точка-точка": существующие топологии сохраняются
  • Использование серийных кабелей для датчиков/исполнительных, применение специальных кабелей или штекерных разъемов не требуется
  • Универсальная связь: передача как технологических, так и сервисных данных
  • Смешанная эксплуатация – передача данных как при помощи цифровых устройств, так и при помощи системы IO-Link

Ведущее устройство Axioline E IO-Link

На графике отображены разнообразные возможности использования ведущего устройства Axioline E-IO-Link под девизом "Одно устройство – много возможностей".

Ведущее устройство IO-Link в системе ввода-вывода Axioline E  

Устройства IO-Link расширяют объем функций устройства Axioline E

Путем использования различных рабочих режимов порта IO-Link с помощью ведущего устройства IO-Link можно реализовать следующие функции:

  • цифровые стандартные сигналы,
  • аналоговые сигналы (в сочетании с конвертером IO-Link/Analog).
  • Устройства IO-Link, например, датчики расхода, а также другие устройства IO-Link как то пневмоострова, фоторелейные завесы и дальномеры

Многофункциональные порты IO-Link превращают ведущее устройство IO-Link в универсальное устройство IO-Link.

Гибридный пускатель CONTACTRON с IO-Link

Гибридный пускатель и реле безопасности в электрошкафу  

Управление электродвигателем при помощи реле безопасности в децентрализованной распредкоробке, в сети с I/O-Link

Гибридные пускатели CONTACTRON обеспечивают быстрое и надежное включение и реверсирование электродвигателей. Сетевые модели поддерживают обмен данными между полевыми устройствами и устройствами управления, предоставляя простую возможность передачи технологических данных.

  • Интерфейс IO-Link для прямой связи и передачи технологических данных
  • Гибкие возможности использования в электрошкафу, а также в децентрализованных распределительных коробках
  • Повышенная степень готовности благодаря интервалам обслуживания в зависимости от технологических данных
  • Небольшой износ коммутационных элементов благодаря гибридной технологии
  • Компактная конструкция позволяет экономить место в приложении

Электронный защитный выключатель с IO-Link

Электронный защитный выключатель CBMC с IO-Link  

Электронный защитный выключатель с IO-Link

Электронный автоматический выключатель в точности соответствует требованиям заказчиков. В нем сочетаются компактность конструкции и индивидуальные возможности настройки. Для вас это означает: простой и гибкий способ настройки значений тока, экономия места и надежная защита любых приложений при помощи всего одного устройства.

Автоматический выключатель CBMC позволяет защищать приложения от 1 до 10 A. Необходимые параметры устанавливаются простым способом путем использования светодиодных кнопок, расположенных на устройстве. Для легкой настройки автоматических выключателей нужно выполнить лишь несколько действий.

Посредством интерфейса IO-Link можно интегрировать выключатель в систему так, что будут доступны все важные производственные данные. Данные можно выгрузить из CBMC, а настройки при необходимости изменить. Таким образом настройка параметров значительно удобнее. Кроме того, CBMC можно заблокировать от постороннего вмешательства, чтобы исключить локальное изменение настроек.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61