Назад к обзору

Подключаемые к сети гибридные пускатели электродвигателя

Подсоединение полевой шины через систему INTERFACE (IFS)

Пример приложения с системой IFS  

Подсоединение полевой шины через систему INTERFACE

Гибридные пускатели двигателя соединяются с PROFINET через EMPNET-GATEWAY-IFS. Подсоединение производится через шинный соединитель для несущей рейки, через который подключается питание 24 В и производится управление устройств. Цифровые выходы для управления пускателем двигателя не требуются. Двигатели безопасно отключаются через разрешающие входы с коммутационным реле или через контроллер управления в соответствии с PL e. EM-PNET-GATEWAY-IFS обладает восемью цифровыми входами и четырьмя свободно параметрируемыми выходами. Особенно в модульных или децентрализованных структурах можно сэкономить на картах ввода-вывода для контроллера или на удаленных устройствах ввода-вывода.
Для этого переключатель положения соединяют, например, напрямую с шлюзом PROFINET.

Гибридный пускатель электродвигателя для соединения с I/O-Link

Управление электродвигателем при помощи реле безопасности в децентрализованной распредкоробке, в сети с IO-Link  

Управление электродвигателем при помощи реле безопасности в децентрализованной распредкоробке, в сети с IO-Link

Гибридные пускатели CONTACTRON обеспечивают быстрое и надежное включение и реверсирование электродвигателей. Новые сетевые модели поддерживают обмен данными между полевыми устройствами и устройствами управления, предоставляя простую возможность передачи технологических данных.

Преимущества для вас:

  • Интерфейс IO-Link для прямой связи и передачи технологических данных
  • Гибкие возможности использования в центральном электрошкафу, а также в децентрализованной распредкоробке
  • Повышенная степень готовности благодаря интервалам обслуживания в зависимости от технологических данных
  • Небольшой износ коммутационных элементов благодаря гибридной технологии
  • Компактная конструкция позволяет экономить место в приложении

Подсоединение полевой шины через SmartWire-DT™

Пример приложения с SmartWireDT™  

Подсоединение полевой шины через SmartWireDT™

Через межсетевой интерфейс гибридные пускатели, а также распределительные и сигнальные приборы напрямую соединяются с контроллером посредством SmartWire-DT™. SmartWire-DT™ сокращает затраты на монтаж проводки. Вы выигрываете за счет легко обозримых и компактных электрошкафов. Безопасное отключение реализуется при помощи реле PSR с функцией безопасности.

 

Технология SmartWire-DT™

Технология SmartWire-DT™  

Технология SmartWire-DT™

Система SmartWire-DT™ является продолжением эффективной концепции подключения гибридных пускателей CONTACTRON. SmartWire-DT™ позволяет отказаться от дорогостоящей параллельной кабельной разводки для соединения до 99 устройств.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61